主页 电源管理 栅极驱动器 低侧驱动器

UCC27517A

正在供货

具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的 4A/4A 单通道栅极驱动器

产品详情

Number of channels 1 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 4 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Hysteretic Logic Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 9 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Inverting, Non-Inverting
Number of channels 1 Power switch GaNFET, IGBT, MOSFET Peak output current (A) 4 Input supply voltage (min) (V) 4.5 Input supply voltage (max) (V) 18 Features Hysteretic Logic Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 9 Fall time (ns) 7 Propagation delay time (µs) 0.013 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Inverting, Non-Inverting Input negative voltage (V) -5 Rating Catalog Undervoltage lockout (typ) (V) 4 Driver configuration Inverting, Non-Inverting
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
UCC27533 正在供货 具有 8V UVLO、35V VDD 和反相/同相输入的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器 Similar pin-to-pin device with 8V UVLO and higher supply voltage ratings
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
UCC44273 正在供货 具有 5V UVLO 的 20V VDD 4A/4A 单通道低侧驱动器 Additional SOT-23 pinout option

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27517A 具有负输入电压能力的单通道高速低侧栅极驱动器(具有 4A 峰值拉/灌电流) 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2015年 10月 15日
应用手册 为 HVAC 系统选择栅极驱动器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 1日
应用简报 有成本效益的集成栅极驱动器的优势 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 21日
应用手册 Applying Non-isolated Gate Drivers in Your Home Tool and Accessory Designs PDF | HTML 2025年 5月 16日
应用手册 不同功率因数校正 (PFC) 拓扑的栅极驱动器需求综述 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 4月 29日
应用简报 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018年 10月 29日
应用简报 Enable Function with Unused Differential Input 2018年 7月 11日
更多文献资料 MOSFET 和 IGBT 栅极驱动器电路的基本原理 最新英语版本 (Rev.A) 2018年 4月 17日
应用简报 Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole 2018年 3月 16日
技术文章 How to achieve higher system efficiency- part two: high-speed gate drivers PDF | HTML 2017年 1月 31日
白皮书 Advancing Power Supply Solutions Through the Promise of GaN 2015年 2月 24日
更多文献资料 Design Review of a Full-Featured 350-W Offline Power Converter 2013年 10月 29日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC57142EVM — UCC57142 评估模块

UCC57142EVM 主要用于评估 UCC57142 的功能。此 EVM 可以针对容性负载或具有 TO-220 封装的功率器件评估这款驱动器的性能。UCC57142EVM 评估板支持通过表面贴装测试点连接到各种测试点(例如 IN、EN/FLT、OCP 和 OUT)。UCC57142EVM 可通过跳线支持不同的 UCC57142 型号。通过对电路板进行改造,UCC57142EVM 还与 DBV 封装中的其他栅极驱动器兼容。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC27517 PSpice Transient Model (Rev. B)

SLUM286B.ZIP (51 KB) - PSpice Model
仿真模型

UCC27517 TINA-TI Transient Reference Design

SLUM317.TSC (67 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

UCC27517 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM318.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

UCC27517 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM491.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURB28 UCC27516 and UCC27517 Schematic Review Template

This can be used to help the design engineer effectively select components and perform the layout to optimize their system for the gate driver.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00707 — 适用于电信和服务器 PSU、配备电表且效率为 97.5% 的 1kW 紧凑型数字 PFC 参考设计

TIDA-00707 是一款专为电信、服务器和工业电源设计的 1kW 紧凑型 (100mm × 80mm) 功率因数转换器 (PFC)。此参考设计是一款连续导通模式升压转换器,采用 UCD3138A 数字电源控制器实现,内置所有保护功能。经过硬件设计和测试,符合传导发射、浪涌和 EFT(依据 EN55014)要求。

此参考设计提供了一个现成的前端 PFC 平台,可适配最高达 1kW 的各种电源,并通过降低总线电容、减少 RMS 电流及前端保护而提升整体系统性能。它符合严格的电流 THD 和功率因数规范,具备输出过流、过压及欠压保护功能。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00443 — 用于逆变器馈电驱动器的 230V、900W、98% 效率 PFC 参考设计

TIDA-00443 是一款 900W 功率因数稳压器转换器,专为基于逆变器馈电 BLDC/PMSM 电机的电器而设计。此参考设计是一款使用 UCC28180 PFC 控制器实现的连续导通模式升压转换器,内置了所有必要的保护功能。该设计支持 195VAC 至 270VAC 的宽交流输入范围,并可在 50% 至 100% 的宽工作负载范围内实现高于 97% 的超高效率。

TIDA-00443 中采用的升压跟随配置有助于降低 PFC 稳压器以及下游逆变器/转换器中的开关损耗。此参考设计采用升压跟随配置,可实现约 98% 的效率。与固定电压运行相比,该升压跟随配置可在 230VAC 和满载时额外节省 (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-02010 — 具有数字交错式 PFC、适用于 HVAC 的双电机控制参考设计

TIDM-02010 参考设计是一款适用于 HVAC 应用变频空调室外单元控制器的 1.5kW 双电机驱动和 PFC 控制参考设计,展示了一种对压缩机和风扇电机驱动器以及数字交错式升压 PFC 实现无传感器三相 PMSM 矢量控制的方法,可通过一个 C2000™ 微控制器满足新的效率标准。此参考设计提供的硬件和软件已经过测试,而且可随时使用,有助于加快开发,从而缩短产品上市时间。本参考设计包括硬件设计文件和软件代码。
设计指南: PDF
参考设计

PMP30595 — 用于教育目的的通用降压转换器参考设计

该通用降压转换器参考设计将电压模式降压转换器与微小的板载电子器件负载相结合,演示频域小信号分析(网络分析)与时域大信号分析(瞬态响应)之间的关系。交叉频率为 20kHz+ 时,环路带宽得到最大限度的压缩。将此转换器设计用于大规模生产时,建议针对 15kHz 的交叉频率使用补偿值并提供安全增益裕度。在此设计中,环路带宽已用尽,以测试测量设备的波特函数并演示漏极抖动(次谐波噪声)对功率完整性的影响。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频