TIDA-00443

用于逆变器馈电驱动器的 230V、900W、98% 效率 PFC 参考设计

TIDA-00443

设计文件

概述

TIDA-00443 是一款 900W 功率因数稳压器转换器,专为基于逆变器馈电 BLDC/PMSM 电机的电器而设计。此参考设计是一款使用 UCC28180 PFC 控制器实现的连续导通模式升压转换器,内置了所有必要的保护功能。该设计支持 195VAC 至 270VAC 的宽交流输入范围,并可在 50% 至 100% 的宽工作负载范围内实现高于 97% 的超高效率。

TIDA-00443 中采用的升压跟随配置有助于降低 PFC 稳压器以及下游逆变器/转换器中的开关损耗。此参考设计采用升压跟随配置,可实现约 98% 的效率。与固定电压运行相比,该升压跟随配置可在 230VAC 和满载时额外节省 5.2W 的功耗。

TIDA-00443 旨在满足 A 类和 D 类规范的 IEC-61000-2-3 iTHD 限制。此外,该设计通过更低的总线纹波、更低的总线电容、更低的 RMS 电流和内置的前端保护功能来提高整体系统性能。硬件经过设计和测试,满足 EN55014 标准针对家用电器的传导发射、浪涌和 EFT 要求。

特性
  • 宽工作输入范围:195VAC 至 270VAC
  • 设计用于驱动高达 900W 的各种逆变器馈电电机和下游直流/直流转换器。
  • 中载至满载 (50%-100%) 时,功率因数大于 0.99,且 THD 低于 5%。10% 和 100% 负载时,符合 IEC 61000-3-2 A 类和 D 类标准中的电流 THD 规定。
  • 在整个工作电压范围内,满载时具有高于 97% 的高效率,因此在高达 55°C 的环境工作温度下无需进行外部冷却。
  • 内置升压跟随输出选件,可进一步提高效率(约 98%)。较之带可变交流输入的传统解决方案,此设计有助于提升下游逆变器的效率,同时可有效降低直流母线电容。
  • 满足传导发射标准 EN55011 A 类、EFT 规范 IEC6000-4-4 和浪涌规范 IEC61000-4-5 的要求。
输出电压选项 TIDA-00443.1
输入电压(最小值)(V) 195
输入电压(最大值)(V) 270
输出电压(标称值)(V) 390
Iout(最大值)(A) 2.3
输出功率 (W) 897
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU196B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDREM5.PDF (64 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDREM4.PDF (103 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDREM7.ZIP (1471 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCA80.ZIP (386 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDREM6.PDF (1671 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDREM3.PDF (251 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27517A具有 5V UVLO 和负输入电压处理能力的 4A/4A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

计算工具

TIDCA81 — TIDA-00443 Design Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00443 用于逆变器馈电驱动器的 230V、900W、98% 效率 PFC 参考设计
下载选项

TIDCA81 TIDA-00443 Design Calculator

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-4-20
硬件开发
参考设计
TIDA-00443 用于逆变器馈电驱动器的 230V、900W、98% 效率 PFC 参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidca81 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidca81/tidca81.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCA81. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于逆变器供电驱动器的效率为98% 的230V、900W PFC参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2017-5-25
技术文章 Is PFC possible without input voltage sensing? PDF | HTML 2016-9-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频