TIDA-00712

智能手表电池管理解决方案参考设计

TIDA-00712

设计文件

概述

此参考设计可作为智能手表电池管理解决方案 (BMS)。适用于智能手表应用等低功耗可穿戴设备。该设计包括一个超低电流 1 节锂离子电池线性充电器、高度集成且符合 Qi 标准的无线功率接收器、具有成本效益的电压和电流保护集成电路、带有集成检测电阻电池电量计的系统端以及用于 LCD 显示设备且输出高达 28V 的升压器。

该设计在小尺寸 (20mm x 29mm) PCB 中实现;其输入电源可以来自 micro-USB 连接器或符合 Qi 标准的无线功率发射器,但只要检测到来自 micro-USB 连接器的 5V 电源,无线功率发射器就会关闭。

特性
  • 充电器具有降压和 LDO 输出,可针对系统进行编程
  • 手动复位计时器输出实现系统复位
  • 无线接收器经过了优化,可提供 93% 的效率(只需一个 IC)
  • 兼容无线电源联盟 (WPC) V1.1,尺寸为 1.9mm x 3.0mm
  • 电量计搭载 Impedance Track 电量监测技术,几乎即插即用
  • 电池保护 IC 是一种具有成本效益的解决方案,可对电压和电流、充电和放电进行全面保护。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB09.PDF (1494 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRIR9.PDF (127 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIR8.PDF (128 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIS1.ZIP (572 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBE9.ZIP (307 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIS0.PDF (225 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRIR7.PDF (43 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25120A具有电源路径、集成 LDO 和降压转换器 1.8V 默认输出的 300mA 线性电池充电器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ51003BQ51003 无线电源接收器

数据表: PDF | HTML
电池电量监测

BQ27421-G1具有集成检测电阻的 System-Side(tm) 电量监测计 | 电池电量监测计

数据表: PDF | HTML
电池保护器

BQ2970锂离子和锂聚合物高级单节电池保护器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61046采用 WCSP 封装的 28V 输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD75208W1015采用 1mm x 1.5mm WLP 封装、具有栅极 ESD 保护的双通道共源极、108mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD83325L采用 LGA 封装、具有栅极 ESD 保护的双路、5.9mΩ、12V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Battery Management for Smartwatch and Wearable Applications Design Guide 2015-11-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频