BQ25120A
- 延长了系统在充电之后的运行时间
- 可配置的 300mA 降压稳压器
(默认电压为 1.8V)
- 使能降压稳压器(无负载)时的 Iq 为 700nA(典型值)
- 可配置的负载开关或 100mA 低压降 (LDO) 输出(默认采用负载开关)
- 快速充电电流高达 300mA
- 电池稳压精度为 0.5%(可配置电压范围为 3.6V 至 4.65V,阶跃为 10mV)
- 可配置的终止电流低至
500µA
- 基于电压的简单电池监视器
- 可配置的 300mA 降压稳压器
- 采用小型封装的高度集成解决方案
- 2.5mm x 2.5mm WCSP 封装,采用 6 个外部组件以实现最小尺寸的解决方案
- 通过可调节计时器实现按钮唤醒和复位
- 电源路径管理可用于系统供电和电池充电
- 电源路径管理功能可实现低于 50nA 的运输模式电池静态电流,以最大程度延长货架存放期
- 电池充电器的工作电压为 3.4V – 5.5 VIN(5.5V 过压保护 (OVP)/20V 耐压)
- 提供专用于输入电流限制、充电电流、终止电流和状态输出的引脚
- I2C 通信控制
- 充电电压和电流
- 终止阈值
- 输入电流限制
- VINDPM 阈值
- 定时器选项
- 负载开关控制
- 控制故障中断和状态
- 系统输出电压调节
- LDO 输出电压调节
bq25120A 是一款高度集成的电池充电管理 IC,集成了可穿戴设备的最常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、通过计时器手动复位以及电池电压监测。该集成降压转换器是一款具有低 IQ 的高效率开关,其采用 DCS 控制技术,可进一步提升轻载效率,负载电流可低至 10µA。运行和关断期间的低静态电流有助于延长电池寿命。该器件支持 5mA 至 300mA 的充电电流。输入电流限制、充电电流、降压转换器输出电压、LDO 输出电压等参数均可通过 I2C 接口进行编程。
该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压该器件包含一个基于电压的 JEITA 兼容电池组热敏电阻监视输入 (TS),可监视电池温度并自动更改充电参数,从而防止电池在超出其安全温度范围的温度下充电。该充电器针对 5V USB 输入进行了优化,可承受 20V 线路瞬态电压。降压转换器由输入或电池供电。当处于仅电池模式时,器件可由电压最高达 4.65V 的电池供电运行。
利用可配置负载开关,器件可断开与不常用器件的连接,从而优化系统。通过定时器手动复位可实现多种优化唤醒和复位的不同配置选项。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ25120AEVM — 700nA 适用于可穿戴设备和听力设备的低 IQ 高度集成电池充电管理评估模块
bq25120AEVM 评估模块是一款高度集成的电池充电管理 IC,其中集成了用于可穿戴设备的常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、计时器手动复位和电池电压监控器。运行和关断期间的低静态电流有助于延长电池寿命。该器件支持 5mA 至 300mA 的充电电流。输入电流限制、充电电流、PWM 输出电压、LDO 输出电压等参数均可通过 I2C 接口进行编程。该器件采用标准锂离子充电曲线,分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压
用户指南:
PDF
支持软件
参考设计
PMP11311 — 采用 bq51003 和 bq25120 且具有无线充电功能的可穿戴设备的电源参考设计
可穿戴设备需要先进的电源管理功能,以实现较长的电池运行时间和常开功能。 此外,这些器件需要使用小型可充电电池并实现小尺寸设计。 此应用手册展示了如何为可穿戴设备实现可扩展电源管理解决方案,该解决方案可针对活动监控器或智能手表进行定制。此设计提供无线充电输入、高度可配置的电池管理解决方案,此解决方案具有锂离子电池充电器和低静态电流 (Iq) 直流/直流降压转换器,可用于 PMOLED 显示屏的升压转换器、心率监测器 (HRM) 的升压转换器和第二个可配置的低 Iq 直流/直流降压转换器。
参考设计
TIDA-00712 — 智能手表电池管理解决方案参考设计
此参考设计可作为智能手表电池管理解决方案 (BMS)。适用于智能手表应用等低功耗可穿戴设备。该设计包括一个超低电流 1 节锂离子电池线性充电器、高度集成且符合 Qi 标准的无线功率接收器、具有成本效益的电压和电流保护集成电路、带有集成检测电阻电池电量计的系统端以及用于 LCD 显示设备且输出高达 28V 的升压器。
该设计在小尺寸 (20mm x 29mm) PCB 中实现;其输入电源可以来自 micro-USB 连接器或符合 Qi 标准的无线功率发射器,但只要检测到来自 micro-USB 连接器的 5V 电源,无线功率发射器就会关闭。
参考设计
TIDA-00761 — 面向可穿戴设备和物联网应用的低功耗电池充电管理参考设计
TIDA-00761 是一款采用 bq25120 IC 的电源管理解决方案,采用小型尺寸规格,可用于低功耗可穿戴设备。 它集成了可穿戴设备的最常用功能:线性充电器、稳压输出、负载开关、带计时器的手动复位以及电池电压监视器。该器件支持 5mA 至 300 mA 的充电电流。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 25 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。