TIDA-00745

适用于汽车车身控制模块的 15W 系统级电源参考设计

TIDA-00745

设计文件

概述

TIDA-00745 是一款适用于汽车车身控制模块的 14W 系统优化型(CISPR25 4 类)SMPS 设计。本设计中使用的所有降压转换器均以 2.1MHz 频率开关工作。

该设计分为四大模块:

  1. EMI 滤波器:用于抑制传导 EMI 的共模和差分滤波器
  2. 预升压 (TPS40210-Q1):适用于 15W 应用场景的高效低成本非同步预升压设计。输出电压稳定维持在 7.5V,并且当 Vin > Vout(设定的升压输出)时,输出电压将跟随输入电压变化,同时实现旁路工作模式(当 Vin 高于设定的 7.5V 升压输出时,通过导通的 PFET 实现旁路)。
  3. 降压转换器(LM53603-Q1、LM53601-Q1 和 LM26420-Q1):所有转换器均以 2.1MHz 频率开关工作,既可避开 AM 频段干扰,又能实现小型化设计方案。LM53603-Q1 与 LM53601-Q1 位于前端,二者均为高集成度同步宽 Vin 汽车级降压转换器。
  4. 具有可跟踪输出电压的下游 LDO

特性
  • 无损耗旁路工作模式;避免升压二极管产生损耗
  • 宽输入电压集成前端 DC/DC 转换器:  LM53603-Q1、LM53601-Q1
  • 通过 CISPR 25 标准 3 类等级对 FM 广播频段的测试
  • 符合 AEC-Q100 标准的 IC
  • 3.5V 至 30V 宽输入电压范围(20V 过压保护电压);支持冷启动工况
输出电压选项 TIDA-00745.1 TIDA-00745.2 TIDA-00745.3 TIDA-00745.4 TIDA-00745.5
输入电压(最小值)(V) 4 7.5 7.5 4.5 4.5
输入电压(最大值)(V) 32 32 32 5.5 5.5
输出电压(标称值)(V) 7.5 5 6 3.3 1.32
Iout(最大值)(A) 2 2 .65 1 1
输出功率 (W) 15 10 3.9 3.3 1.32
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC DC
拓扑 Boost- Non Sync Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBN3.PDF (8368 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRLC7.PDF (26 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCC28.ZIP (495 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRLC8.ZIP (1266 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRLC6.PDF (203 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRLC5.PDF (400 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

TPS40210-Q1具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM53601-Q1汽车类 3.5V 至 36V、1A 同步 2.1MHz 降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM53603-Q1汽车类 3.5V 至 36V、3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B4250-Q1汽车类 50mA、非电池电源 (40V)、可调节电压跟踪低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B4253-Q1汽车级 300mA、非电池电源 (40V)、可调节电压跟踪低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 15-W System-Level Power for Automotive Body Control Module Design Guide 2016-3-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频