TIDA-00746

适用于汽车信息娱乐处理器电源的 17W 系统级电源参考设计

TIDA-00746

设计文件

概述

TIDA-00746 是一款适用于汽车信息娱乐处理器电源的 17W 系统优化型 SMPS 设计。该设计已通过测试,符合 CISPR25 5 类传导 EMI 限值要求。  本设计中使用的所有降压转换器,其开关频率均高于调幅 AM 频带 (>1.85MHz)。

该设计分为四大模块:

  1. 前端保护:  该设计实施了各种保护措施,例如通过 TVS 防止正负脉冲 (ISO7630 脉冲 1、2a、3a/b)、通过创新型智能二极管 (LM74610) 提供反向端子保护以及具有 OVP 保护功能的电池断开开关 (PFET)。
  2. EMI 滤波器:用于抑制传导 EMI 的共模和差分滤波器。
  3. 低 EMI 前端 DC/DC 转换器:LM53635-Q1 是一款开关型同步 3.5A 降压稳压器,在本设计中用作前端 DC/DC 转换器。该器件开关频率为 2.1MHz,经过汽车场景优化,且 EMI 较低。除具备扩频功能选项外,该器件采用符合汽车级认证的 Hotrod (TM) QFN 封装,带有可焊侧墙,此封装可降低寄生电感与寄生电阻,同时提升效率、减小开关节点振铃,并显著降低 EMI。
  4. 下游 POL 降压转换器,例如 LM26420-Q1(集成双路降压转换器)、TPS57114-Q1 和 TPS57112-Q1:本设计中使用的所有 POL 开关器,其开关频率均高于 AM 频段。对于对高频噪声敏感的电压轨,采用铁氧体磁珠滤波器。

特性
  • 适用于 10W-17W 汽车应用的宽输入电压前端电源
  • 具有反向电池保护的非电池运行模式
  • 在输入端具有 OVP 的串联故障保护 FET
  • 已通过 CISPR25 5 类传导 EMI 测试
  • 所有器件均有符合 AEC-Q100 标准的版本
  • 开关频率:所有使用的转换器均高于 AM 频段 (>1.85 MHz)
输出电压选项 TIDA-00746.1 TIDA-00746.2 TIDA-00746.3 TIDA-00746.4
输入电压(最小值)(V) 9 5 5 5
输入电压(最大值)(V) 36 5 5 5
输出电压(标称值)(V) 5 3.3 1.2 1.2
Iout(最大值)(A) 3.5 3 1 1
输出功率 (W) 17.5 9.9 1.2 1.2
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCP5.PDF (1544 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDROV0.PDF (45 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDROV1.ZIP (871 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCX7.ZIP (606 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDROU9.PDF (653 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

TLVH431A-Q1汽车级低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
DC/DC converters

LM53635-Q13.5A、36V 同步、2.1MHz、汽车类降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM26420-Q1通过汽车认证的双路 2A 高效同步直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74610-Q10.48V 至 42V、零 IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00746 Test Results 2016-11-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频