TIDA-00777

提升继电器和断路器精度、面向罗戈夫斯基线圈的有源积分器参考设计

TIDA-00777

设计文件

概述

此参考设计展示的是一款有源积分器设计,涵盖了 Rogowski 线圈的宽输入电流范围,具有出色的精度、线性度、稳定性和可重复性。此积分器采用了具有超低失调电压和温漂的精密放大器。此处显示了积分器的两种配置。一种适用于具有小于 3O 相位误差的精密测量,另一种适用于快速响应时间 (<15ms RC)。输出信号为双极,需要单极输出时也可使用可选电平转换级。

特性
  • 有源积分器设计采用低偏移,且接近于零漂移放大器 (OPA2188)
  • 积分器输出与单极或双极 ADC 输入范围兼容(例如:ADS131A04 与 0V 至 5V 或 ±2.5V 输入兼容)
  • 积分器已经过 50/60Hz 的精度测试以及 25°C ± 35°C 时的可重复性和温度稳定性测试
  • 此积分器在具有正负电压的单个 5V 直流输入下运行,可用于电路板上的双极运行。
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBY4A.PDF (1614 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMR0.ZIP (339 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMQ9.PDF (135 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMR2.ZIP (1854 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCF0.ZIP (2290 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMR1.PDF (1975 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRMQ8.PDF (835 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2951-N具有电源正常指示和使能功能的 100mA、30V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS60403具有 250kHz 固定工作频率的 60mA 电荷泵电压逆变器

数据表: PDF
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA188低噪声、轨到轨输出、36V、零漂移、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2189支持多路复用器的双通道 14MHz、低噪声、零漂移、RRO、CMOS 精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA21880.03μV/°C、6μV Vos、低噪声、轨到轨输出、36V 零漂移运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS723具有使能功能的 200mA、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040-N100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Active Integrator Rogowski Coil for Relay and Breaker Design Guide (Rev. A) 2016-9-29

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频