OPA2188

正在供货

产品详情

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.025 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.03 Input bias current (max) (pA) 850 GBW (typ) (MHz) 2 Features EMI Hardened, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 0.8 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.415 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8.8 CMRR (typ) (dB) 134 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Iout (typ) (A) 0.018 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.22 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.22 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.0001
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.025 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.03 Input bias current (max) (pA) 850 GBW (typ) (MHz) 2 Features EMI Hardened, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 0.8 Rail-to-rail In to V-, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.415 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 8.8 CMRR (typ) (dB) 134 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Iout (typ) (A) 0.018 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.22 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.22 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.0001
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 低偏移电压:25μV(最大)
  • 零漂移:0.03µV/°C
  • 低噪声:8.8 nV/√Hz
    0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.25µVPP
  • 出色的直流精度:
    电源抑制比 (PSRR):142dB
    共模抑制比 (CMRR):146dB
    开环路增益:136dB
  • 增益带宽:2MHz
  • 静态电流:475µA(最大值)
  • 宽电源电压:±2V 至 ±18V
  • 轨到轨输出:
    输入包括负电源轨
  • 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
  • 尺寸封装

应用范围

  • 桥式放大器
  • 应力计
  • 测试设备
  • 传感器 应用
  • 温度测量
  • 电子称
  • 医疗仪表
  • 电阻式温度检测器
  • 精密有源滤波器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 低偏移电压:25μV(最大)
  • 零漂移:0.03µV/°C
  • 低噪声:8.8 nV/√Hz
    0.1Hz 至 10Hz 噪声:0.25µVPP
  • 出色的直流精度:
    电源抑制比 (PSRR):142dB
    共模抑制比 (CMRR):146dB
    开环路增益:136dB
  • 增益带宽:2MHz
  • 静态电流:475µA(最大值)
  • 宽电源电压:±2V 至 ±18V
  • 轨到轨输出:
    输入包括负电源轨
  • 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
  • 尺寸封装

应用范围

  • 桥式放大器
  • 应力计
  • 测试设备
  • 传感器 应用
  • 温度测量
  • 电子称
  • 医疗仪表
  • 电阻式温度检测器
  • 精密有源滤波器

All trademarks are the property of their respective owners.

OPA2188 运算放大器采用 TI 专有的自动归零技术,可在时间和温度范围内提供低偏移电压(25µV,最大值)以及近似为零的漂移。这些微型的、高精度、低静态电流放大器提供高输入阻抗和摆幅为电源轨 15mV 之内的轨到轨输出。输入共模范围包括负电源轨。单电源或双电源可在 4V 至 36V(±2V 至 ±18V)范围内使用。

OPA2188 器件采用微型小外形尺寸 (MSOP)-8 和小外形尺寸 (SO)-8 封装。此器件的额定工作温度范围为 ―40°C 至 +105°C。

OPA2188 运算放大器采用 TI 专有的自动归零技术,可在时间和温度范围内提供低偏移电压(25µV,最大值)以及近似为零的漂移。这些微型的、高精度、低静态电流放大器提供高输入阻抗和摆幅为电源轨 15mV 之内的轨到轨输出。输入共模范围包括负电源轨。单电源或双电源可在 4V 至 36V(±2V 至 ±18V)范围内使用。

OPA2188 器件采用微型小外形尺寸 (MSOP)-8 和小外形尺寸 (SO)-8 封装。此器件的额定工作温度范围为 ―40°C 至 +105°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
OPA2189 正在供货 支持多路复用器的双通道 14MHz、低噪声、零漂移、RRO、CMOS 精密运算放大器 This product offers wider bandwidth (14 MHz), fast settling, MUX-friendly inputs and higher precision
OPA2187 正在供货 零漂移(10µV、0.001µV/°C)、适用于多路复用器、低功耗、RRO、CMOS 精密运算放大器(双通道) This product offers lower power consumption (100 µA)
OPA2182 正在供货 具有业界超低温漂(最大 0.012uV/˚C)的 5.7nV/rtHz、多路复用器友好型 36V 运算放大器 Lower noise, wider bandwidth and higher DC performance
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
新 TLV2886 正在供货 双路、36V、5MHz、零漂移、多路复用器友好型、成本优化型 CMOS 精密运算放大器 Wider bandwidth (5.4MHz), faster slew rate (14V/µs), lower offset voltage drift (10nV/°C), and lower max input bias current (250pA) for cost-sensitive designs

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx188 PSpice Model (Rev. C)

SBOMAO2C.ZIP (30 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx188 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBOM806C (344 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx188 TINA-TI Spice Model (Rev. C)

SBOM807C.ZIP (11 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
计算工具

OPAMP-NOISECALC — Noise Calculator

This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:

  • A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00777 — 提升继电器和断路器精度、面向罗戈夫斯基线圈的有源积分器参考设计

此参考设计展示的是一款有源积分器设计,涵盖了 Rogowski 线圈的宽输入电流范围,具有出色的精度、线性度、稳定性和可重复性。此积分器采用了具有超低失调电压和温漂的精密放大器。此处显示了积分器的两种配置。一种适用于具有小于 3O 相位误差的精密测量,另一种适用于快速响应时间 (<15ms RC)。输出信号为双极,需要单极输出时也可使用可选电平转换级。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00834 — 采用具有 ±10V 测量范围的 16 位 SAR ADC 的高精度模拟前端参考设计

TIDA-00834 参考设计使用对于准确而快速地确定电源系统故障和电源质量相关故障至关重要的同步采样、16 位、±10V、双极输入 SAR ADC 来精确测量电压和电流输入。这可以减少电源系统停机时间。AFE 包含基于精密仪表或精密放大器的信号调节功能、用于进行高达 125A 的电流测量,还包含基于运算放大器的信号调节电路、用于进行高达 300V 的电压测量。电压和电流输入增益放大器用于将传感器输出调节到 ADC 范围。使用比较器和 FPGA 实现模拟输入信号的相干采样。使用 +5V 输入生成数据采集前端的电源。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010008 — 用于为电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24V、12V 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),防止过压、过载和瞬态(1.2/50µs,42Ω)的影响。该设计可监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010065 — 基于高效、低发射、隔离式直流/直流转换器的模拟输入模块参考设计

该参考设计是一个用于为隔离式放大器生成隔离电源以测量隔离式电压和电流的简化架构。一个具有增强隔离功能且完全集成的直流/直流转换器,采用 5V 输入并提供可配置的 5V 或 5.4V 输出(低压降稳压器(LDO)的裕量),能够产生隔离式电力。与配置为通道隔离输入的 ±50mV 输入范围隔离放大器连接的分流器可以测量电流。与配置为组隔离输入的 ±250mV 或 ±12V 输入范围隔离放大器连接的分压器输出可以测量电压。隔离放大器的输出直接连接到 24 位 Δ-Σ 模数转换器(ADC),或者使用增益放大器将输出缩放至 ±10V,并连接到 16 位 SAR ADC (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01576 — 具有 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 的高精度模拟输入模块参考设计

此参考设计可在宽输入范围内使用精密的 16 位 SAR ADC 准确测量 16 通道交流电压和电流输入。该范围涵盖了保护和测量要求(包括符合 IEC 61850-9-2 的采样要求),可简化系统设计并改善跳闸时间可重复性、性能和可靠性。此参考设计使用带有集成电源转换器的数字隔离器或使用六通道数字隔离器将交流模拟输入模块 (AIM) 与主机处理器相隔离。在最简单的配置中,仅使用五个 TI 产品即可设计出完整的 AC AIM,因此可优化系统成本和尺寸。警报功能可基于样本确定交流 AIM 故障,从而更快地检测故障。ADC (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频