TIDA-00779

效率高于 98% 并对 BOM 和尺寸进行了优化的 230V、3.5kW PFC 参考设计

TIDA-00779

设计文件

概述

TIDA-00779 是一款 3.5kW、高性价比的功率因数调节转换器,专为房间空调和其他大型家电设计。此参考设计是一款使用 TI 的 UCC28180 PFC 控制器实现的连续导通模式 (CCM) 升压转换器,提供了所有必要的内置保护功能。硬件经过特别设计,已通过 IEC61000 针对家用电器的浪涌和 EFT 要求的测试。

特性
  • 在整个工作电压范围内具有高于 98%的高效率,因此可以使用更小的散热器
  • 宽满载工作输入范围:190VAC 至 270VAC
  • 中载至满载(50%-100%)时,功率因数 > 0.99,且 THD 低于 5%
  • 最高 3.5kW 高功率输出,可覆盖大多数单相输入 PFC 应用
  • 8 引脚 PFC 解决方案(无需交流线路检测),设计极为简化
  • 电流检测阈值有所降低,最大限度降低了功耗
  • 高功率密度,尺寸更小
输出电压选项 TIDA-00779.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 270
输出电压(标称值)(V) 390
Iout(最大值)(A) 9
输出功率 (W) 3510
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU144D.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRKA7A.PDF (282 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKA6A.PDF (162 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKA9A.ZIP (4198 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBR8A.ZIP (1971 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKA8A.PDF (1181 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKA5A.PDF (709 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字温度传感器

LMT01精度为 0.5°C 且具有脉冲序列接口的双引脚温度传感器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27531具有 8V UVLO、35V VDD 和分离输出的 2.5A/5A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 效率高于 98% 并针对 BOM 和尺寸进行优化的 230V、3.5kW PFC 参考设计 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024-9-16
技术文章 How to design an efficient and cost-competitive choke in PFC applications PDF | HTML 2017-7-17
技术文章 Is PFC possible without input voltage sensing? PDF | HTML 2016-9-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持