LMT01

正在供货

精度为 0.5°C 且具有脉冲序列接口的双引脚温度传感器

产品详情

Local sensor accuracy (max) 0.5 Type Local Operating temperature range (°C) -50 to 150 Interface type Pulse Count Features NIST traceable Supply current (max) (µA) 39 Temp resolution (max) (bps) 13 Remote channels (#) 0 Rating Catalog
Local sensor accuracy (max) 0.5 Type Local Operating temperature range (°C) -50 to 150 Interface type Pulse Count Features NIST traceable Supply current (max) (µA) 39 Temp resolution (max) (bps) 13 Remote channels (#) 0 Rating Catalog
TO-92 (LPG) 2 6.08 mm² (4 mm × 1.52 mm) WSON (DQX) 2 3.4 mm² (2 mm × 1.7 mm)
  • 在 –50°C 至 150°C 宽温度范围内保持高精度
    • –20°C 至 90°C:±0.5°C(最大值)
    • 90°C 至 150°C:±0.625°C(最大值)
    • –50°C 至 –20°C:±0.7°C(最大值)
  • 通过双引脚封装简化精密数字温度测量
  • 脉冲计数电流环路可由处理器轻松读取。输出脉冲数采用与温度成正比的,分辨率为 0.0625°C
  • 通信频率:88kHz
  • 转换电流:34µA
  • 每次转换的连续加数据传输时间:100ms
  • 由具有集成 EMI 抗扰度的 2V 至 5.5V (VP-VN) 悬空电源供电运行
  • 多种双引脚封装产品:TO-92/LPG (3.1mm × 4mm × 1.5mm) – 尺寸为传统 TO-92 和具有可湿性侧面的 WSON 的一半
  • 在 –50°C 至 150°C 宽温度范围内保持高精度
    • –20°C 至 90°C:±0.5°C(最大值)
    • 90°C 至 150°C:±0.625°C(最大值)
    • –50°C 至 –20°C:±0.7°C(最大值)
  • 通过双引脚封装简化精密数字温度测量
  • 脉冲计数电流环路可由处理器轻松读取。输出脉冲数采用与温度成正比的,分辨率为 0.0625°C
  • 通信频率:88kHz
  • 转换电流:34µA
  • 每次转换的连续加数据传输时间:100ms
  • 由具有集成 EMI 抗扰度的 2V 至 5.5V (VP-VN) 悬空电源供电运行
  • 多种双引脚封装产品:TO-92/LPG (3.1mm × 4mm × 1.5mm) – 尺寸为传统 TO-92 和具有可湿性侧面的 WSON 的一半

LMT01器件是一款高精度双引脚温度传感器,具备一个易于使用的脉冲计数电流环路接口,因此适用于汽车、工业和消费品市场中的 板载和非板载 应用。LMT01 具有数字脉冲计数输出,可在宽温度范围内实现高精度,因此适合与所有 MCU 配对使用,不仅能够降低软件开销,而且不会影响集成 ADC 的质量或可用性。TI 的 LMT01 器件在 –20°C 至 90°C 的温度范围内支持 ±0.5°C 的最大精度,同时具有极高的分辨率 (0.0625°C),无需借助系统校准或软硬件补偿。

LMT01 的脉冲计数接口设计用于直接连接 GPIO 或比较器输入,从而简化硬件实施。同样,LMT01 具备集成的 EMI 抑制功能和简单的双引脚架构,因而适用于噪声环境中的板载和非板载温度传感。LMT01 器件可轻松转换成双线温度探针,电线长度可达两米。请参阅符合汽车要求的 LMT01-Q1 版本。

LMT01器件是一款高精度双引脚温度传感器,具备一个易于使用的脉冲计数电流环路接口,因此适用于汽车、工业和消费品市场中的 板载和非板载 应用。LMT01 具有数字脉冲计数输出,可在宽温度范围内实现高精度,因此适合与所有 MCU 配对使用,不仅能够降低软件开销,而且不会影响集成 ADC 的质量或可用性。TI 的 LMT01 器件在 –20°C 至 90°C 的温度范围内支持 ±0.5°C 的最大精度,同时具有极高的分辨率 (0.0625°C),无需借助系统校准或软硬件补偿。

LMT01 的脉冲计数接口设计用于直接连接 GPIO 或比较器输入,从而简化硬件实施。同样,LMT01 具备集成的 EMI 抑制功能和简单的双引脚架构,因而适用于噪声环境中的板载和非板载温度传感。LMT01 器件可轻松转换成双线温度探针,电线长度可达两米。请参阅符合汽车要求的 LMT01-Q1 版本。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供 NIST 校准文档。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
TMP1826 正在供货 搭载集成式 ±0.2°C 温度传感器的 2Kbit EEPROM,兼容 1-Wire® 协议 Single-wire interface sensor, higher accuracy (±0.3°C) and integrated 2-kbit EEPROM

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有脉冲计数接口的 LMT01 0.5°C 精度双引脚数字输出温度传感器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018-6-21
应用手册 CT MRI 和工业系统中电源模块和电力电子器件的温度监测 英语版 2025-10-17
产品概述 温度和湿度传感器的 NIST 可追溯性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-4
应用手册 Temperature sensors: PCB guidelines for surface mount devices (Rev. A) 2019-1-18
技术文章 How to select a temperature sensor probe PDF | HTML 2016-2-18

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMT01EVM — LMT01 评估模块

LMT01EVM 可供用户评估 LMT01 2 引脚数字温度传感器的性能。该 EVM 采用了 U 盘尺寸封装,带有能与主机的 USB 端口和 LMT01 器件连接的板载 MSP430F5528 微控制器。该 EVM 具有穿孔式分线槽,用户可将其拆开,从而将 EVM 和 LMT01 器件分离,以使用长导线进行远程测量。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
代码示例或演示

SNIC014 — LMT01 Arduino Example Code v1.0

支持的产品和硬件
固件

SNIC013 — LMT01EVM Firmware Source v1.21

支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

SNIC011 — LMT01EVM GUI v1.12.0.0

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00449 — 10s 电池包的监控、均衡和综合保护。50A 放电参考设计

该参考设计已经过测试,用于对电动工具中包含 10 节串联电池的电池组进行监控、平衡和保护。越来越多的电动工具使用高功率密度、基于锂离子或磷酸铁锂电池的电池组,我们需要防止这些电池组因充电或放电不当而发生爆炸。TIDA-00449 在以高持续电流放电时,也符合电动工具电池组的热要求。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00550 — 用于 PLC 的双通道间隔离式通用模拟输入模块参考设计

适用于可编程逻辑控制器 (PLC) 的 TIDA-00550 双通道到通道隔离式通用模拟输入模块参考设计将精度和灵活性集于一身。与传感器变送器结合使用时,该参考设计可测量标准输入电压和电流以及热电偶、RTD 和 4-20mA 的回路。它只有四个输入端子,适用于同时需要最小空间、高多功能性和高性能的应用。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00752 — 具有脉冲计数接口的 ±0.5°C 双线制电隔离集成电路温度传感器参考设计

为了向系统设计人员提供具有成本效益、确保精确温度测量的新款简单替代方案,此参考设计介绍了新的超小型双引脚数字输出集成电路 (IC) 温度传感器,该传感器具有单线制脉冲计数接口,可提高可靠性并大幅简化电隔离架构设计,从而通过同一扁平式变压器和远程操作传输功率和单向数据。此外,随着误差源减少,误差预算计算难度也将降低。成本预算、精度、尺寸以及与其他电路元件相连接的简易性是在选择传感器执行工作时要考虑的主要因素,此参考设计系统可全面满足所有这些方面的要求。在 -50°C 至 150°C 的温度范围内,此设计可达到小于 0.25°C 的测量误差,此外还可提供 400VRMS 的功能隔离并通过 (...)

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00765 — 15kg 以上范围内的 1g 分辨率且低于 100nVpp 噪声的前端参考设计

TIDA-00765 是一款小于 100nVpp 的模拟前端,适用于基于电阻应变计电桥传感器的重量和振动测量。该器件非常适用于因动态范围大而需要高分辨率或有较大重量偏移的电器。由于开关电源噪声大、温度变化快,漂移和干扰是恶劣环境中的常见问题。该设计的高集成度、交流激励和强大的滤波功能可抑制漂移和干扰,以确保在恶劣环境中保持稳定的性能。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00779 — 效率高于 98% 并对 BOM 和尺寸进行了优化的 230V、3.5kW PFC 参考设计

TIDA-00779 是一款 3.5kW、高性价比的功率因数调节转换器,专为房间空调和其他大型家电设计。此参考设计是一款使用 TI 的 UCC28180 PFC 控制器实现的连续导通模式 (CCM) 升压转换器,提供了所有必要的内置保护功能。硬件经过特别设计,已通过 IEC61000 针对家用电器的浪涌和 EFT 要求的测试。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010019 — 针对温度传感器中冷端补偿的 RTD 替代参考设计

使用热电偶 (TC) 的温度检测应用需要精确的本地温度传感器来实现高精度。在此参考设计中,重点介绍并解决了针对冷端补偿 (CJC) 或包含超低功耗 TC 模拟前端等设计难题的解决方案。针对精确的 4mA 至 20mA 传感器优化了功耗和精度性能,同时还展示了不同 CJC 和 TC 前端实现的性能。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01469 — 采用无线振动传感器并支持预防性维护的电机监测参考设计

此参考设计是一种低功耗无线子系统解决方案,它使用振动传感来监控电机,以确定是否需要进行预防性维护。振动数据的 FFT 分析结果可通过蓝牙低功耗或低于 1GHz 无线协议发送至其他设备。该子系统方案的低功耗与无线特性支持单颗纽扣电池供电,实现设备小型化、低成本并能部署在难以触及的位置。这使该参考设计成为理想选择,既可省去本可预防的高昂维护费用,又能替代需有线连接的大型高价监控设备。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-92 (LPG) 2 Ultra Librarian
WSON (DQX) 2 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频