TIDA-00785

隔离式 GaN 驱动器参考设计

TIDA-00785

设计文件

概述

此参考设计包含一个增强型双通道数字隔离器、一个 GaN 栅极驱动器和多个隔离式电源。这一紧凑型参考设计旨在控制电源、直流/直流转换器、同步整流、光伏逆变器和电机控制中的 GaN。栅极驱动器采用基于开环推挽式拓扑的电源,这为 PCB 布线提供了灵活性。TIDA-00785 中使用的推挽式变压器驱动器以 300kHz 的频率运行,可帮助减小隔离变压器的尺寸,从而实现紧凑型电源解决方案。

特性
  • 适用于低压 GaN 驱动器(300 至 450V)\
  • 具有 4A 源和 6A 电流的轨到轨峰值电流驱动功能适合驱动 GaN 模块
  • 5000Vpk 增强型隔离和大于 100kV/us 的极高 CMTI
  • 变压器驱动器的展频工作模式有助于降低辐射
  • 栅极驱动器的 PWM 信号可以直接接入控制器(3.3V 运行)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBI7.PDF (2363 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRL44.PDF (108 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRL43.PDF (22 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRL47.ZIP (446 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC10.ZIP (228 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRL46.PDF (594 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRL42.PDF (170 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字隔离器

ISO7821High voltage, reinforced 2-channel, 1/1, digital isolator with 2000VRMS VIOWM and 14.5mm creepage

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27611具有 4V UVLO 和 5V 稳压输出的 4A/6A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Isolated GaN Driver Design Guide 2016-3-28
技术文章 How to achieve higher system efficiency- part two: high-speed gate drivers PDF | HTML 2017-1-31
白皮书 Driving the green revolution in transportation 2016-9-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频