TIDA-00804

汽车级 i.MX6 四核处理器电源参考设计

TIDA-00804

设计文件

概述

TIDA-00804 参考设计是适用于 i.MX6Q 四核应用处理器的低成本分立式电源解决方案。所有 DCDC 稳压器都以高于 AM 无线电广播频带的频率工作,以避免干扰无线电并提供较小尺寸的解决方案,因为滤波器组件较小。第一级直流到直流转换器可支持 6V 至 42V 的电压输入范围,从而使该设计能够支持启动停止操作和负载突降。第二级直流到直流转换器可提供为 i.MX6Q 供电所需的所有电源轨。此设计无需任何电源序列发生器。PWB 是具有 2oz 覆铜的 4 层板,可在 85 C 环境下提供良好的功率耗散。

特性
  • 宽输入电压范围:非电池 6V 至 42V 电源,可支持启动停止系统和负载突降
  • DC-DC 稳压器全部以高于 1.8MHz 的频率工作,以避免 AM 频带干扰
  • 非常小巧的外形:75mm x 58mm 电路板尺寸
  • 无电源序列发生器要求
  • 所有电源轨上的纹波均低于 5%
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBL1.PDF (6753 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRL64.PDF (919 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRL65.PDF (582 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRL63.PDF (131 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRL67.ZIP (707 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC15.ZIP (1771 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRL66.PDF (2150 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRL62.PDF (639 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM26420-Q1通过汽车认证的双路 2A 高效同步直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54561-Q1具有软启动和 Eco-Mode™ 的汽车类 4.5V 至 60V 输入 5A 降压直流/直流转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Automotive i.MX6 Quad Core Processor Power Design Guide 2016-3-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频