主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS54561-Q1

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LM65645-Q1 正在供货 针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的汽车级 4.5A、3V 至 65V 降压转换器 Better efficiency and smaller solution size

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 59 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00152 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 5 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 59 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Adjustable, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00152 Duty cycle (max) (%) 98
WSON (DPR) 10 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 汽车电子 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类 H1C
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类 C5
  • 在具有脉冲跳跃的轻负载下实现高效率 Eco-mode™控制
  • 87mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 152µA 静态工作电流和
    2µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 可实现低压降操作
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 针对欠压及过压的电源正常状态输出监控
  • 可调软启动和定序
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 带散热焊盘的 10 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • TJ 运行范围为 -40°C 至 150°C
  • 使用 TPS54561-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 汽车电子 应用认证
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类 H1C
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类 C5
  • 在具有脉冲跳跃的轻负载下实现高效率 Eco-mode™控制
  • 87mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 152µA 静态工作电流和
    2µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 可实现低压降操作
  • 可调 UVLO 电压和滞后
  • 针对欠压及过压的电源正常状态输出监控
  • 可调软启动和定序
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 带散热焊盘的 10 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • TJ 运行范围为 -40°C 至 150°C
  • 使用 TPS54561-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS54561-Q1 器件是一款 60V,5A 降压稳压器,具有一个集成的高侧 MOSFET。根据 ISO 7637 标准,该器件可承受高达 65V 的负载突降脉冲。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。其低纹波脉冲跳跃模式和 152µA 电源电流可在轻负载条件下实现高效率。将使能引脚下拉为低电平可将关断电源电流降至 2µA。

欠压锁定的内部设定为 4.3V。使能 (EN) 引脚使用外部电阻分压器时可增大该设置。软启动引脚控制输出电压启动斜升,还可配置排序或跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 106% 之内。

宽范围可调开关频率允许针对效率或者外部组件尺寸进行优化。逐周期电流限制、频率折返和热关断功能可在过载情况下保护器件。

TPS54561-Q1 采用 10 引脚 4mm x 4mm WSON 封装。

TPS54561-Q1 器件是一款 60V,5A 降压稳压器,具有一个集成的高侧 MOSFET。根据 ISO 7637 标准,该器件可承受高达 65V 的负载突降脉冲。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。其低纹波脉冲跳跃模式和 152µA 电源电流可在轻负载条件下实现高效率。将使能引脚下拉为低电平可将关断电源电流降至 2µA。

欠压锁定的内部设定为 4.3V。使能 (EN) 引脚使用外部电阻分压器时可增大该设置。软启动引脚控制输出电压启动斜升,还可配置排序或跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 106% 之内。

宽范围可调开关频率允许针对效率或者外部组件尺寸进行优化。逐周期电流限制、频率折返和热关断功能可在过载情况下保护器件。

TPS54561-Q1 采用 10 引脚 4mm x 4mm WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54561-Q1 支持 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入,5A,降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017-3-6
应用手册 控制器到转换器 – 24V 和 48V 系统的设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-10-3
应用手册 Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) 2010-9-15

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54561EVM-555 — TPS54561EVM-555 60V 输入、3.5A、降压 DC-DC 转换器评估模块

TPS54561EVM-555 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 TPS54561 降压转换器。TPS54561EVM-555 在 7.0V 至 60V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 5.0A 时提供 5.0V 的输出电压。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TPS54561 PSpice Transient Model

SLVM982.ZIP (677 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS54561 TINA-TI Reference Design

SLVMA92.TSC (239 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS54561 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMA93.ZIP (56 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

TPS54561 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCU3.ZIP (6 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00804 — 汽车级 i.MX6 四核处理器电源参考设计

TIDA-00804 参考设计是适用于 i.MX6Q 四核应用处理器的低成本分立式电源解决方案。所有 DCDC 稳压器都以高于 AM 无线电广播频带的频率工作,以避免干扰无线电并提供较小尺寸的解决方案,因为滤波器组件较小。第一级直流到直流转换器可支持 6V 至 42V 的电压输入范围,从而使该设计能够支持启动停止操作和负载突降。第二级直流到直流转换器可提供为 i.MX6Q 供电所需的所有电源轨。此设计无需任何电源序列发生器。PWB 是具有 2oz 覆铜的 4 层板,可在 85 C 环境下提供良好的功率耗散。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DPR) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频