TIDA-00827
集成传感器的 2.5A BLDC 电机控制器参考设计
TIDA-00827
概述
TIDA-00827 是适合低功耗、电池供电型无刷直流电机应用的集成式传感器型 BLDC 电机控制器参考设计。8 到 35V 工作电压范围支持 3S 到 6S 锂聚合物电池电源。具体应用包括摄像云台、低功耗风扇和机器人。电机控制器包含 MSP430G2353 16 位、超低功耗微控制器和 DRV8313 高度集成式 2.5A 三路半桥驱动器。MSP430G2353 利用基于霍尔传感器的通信反馈通过 DRV8313 向电机提供正确的驱动电压。板载电位器和按钮提供一个简单接口来控制电机。
特性
- 8 至 35V 工作电压范围
- 2.5A 峰值输出电流功能
- 小型外形规格:2.0 英寸 x 1.0 英寸(长 x 宽)
- 通过 MSP430 微控制器实现含传感器的 BLDC 电机控制
- 集成式限流比较器
- 整合了针对过压、过温和过流的保护措施
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 测试报告 | TIDA-00827 Test Results | 2015年 12月 11日 |