TIDA-00830

具有自动调优功能的 24V 步进电机参考设计

TIDA-00830

设计文件

概述

TIDA-00830 概述了 TI 的自动步进电机调优功能(称为 AutoTune™)。  此设计展示了自动调优功能如何快速适应系统输入或电机特性的变化,而无需用户应用任何类型的参数调优。  此设计的硬件来自 DRV8880 评估模块,因此用户能够使用该器件的完整功能集。

特性
  • 工作电压范围为 6.5V 至 45V,满标电流高达 2.0A(最大驱动电流)
  • 可配置 PWM 关断时间为 10µs、20µs 或 30µs
  • 3.3V、10mA LDO 稳压器电源
  • AutoTune 步进电机调优
  • 通过简单的 GUI 进行驱动器输入控制和电机调优
  • 板载 USB 通信,与外部控制器实现轻松连接
  • 100mil 接头支持测试探头访问所有驱动器输入控件
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB17.PDF (1012 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRJT3.PDF (177 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJT2.PDF (200 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJT5.ZIP (573 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBO4.ZIP (1224 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJT4.PDF (1160 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJT1.PDF (390 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Low-power MCUs

MSP430F2617具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件加速器和 DMA 的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
步进电机驱动器

DRV8880具有电流调节、1/16 微步进和智能调优功能的 45V、2A 双极步进电机驱动器  

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCBO5 — TIDA-00830 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00830 具有自动调优功能的 24V 步进电机参考设计

TIDCBO5 TIDA-00830 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-12-16
硬件开发
参考设计
TIDA-00830 具有自动调优功能的 24V 步进电机参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbo5 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbo5/tidcbo5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBO5. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00830 Test Results 2015-11-10
技术文章 Spin your stepper automatically PDF | HTML 2016-3-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频