产品详情

Vs ABS (max) (V) 50 Vs (min) (V) 6.5 Peak output current (A) 2.5 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 630 Sleep current (µA) 28 Microstepping levels 16 Decay mode Fast, Mixed, Slow, Smart Tune Features Current Regulation, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vs ABS (max) (V) 50 Vs (min) (V) 6.5 Peak output current (A) 2.5 Control mode STEP/DIR Control interface Hardware (GPIO) Number of full bridges 2 Full-scale current (A) 2 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 630 Sleep current (µA) 28 Microstepping levels 16 Decay mode Fast, Mixed, Slow, Smart Tune Features Current Regulation, Smart Tune Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm) WQFN (RHR) 28 19.25 mm² (5.5 mm × 3.5 mm)
  • 微步进电机驱动器
    • STEP/DIR 接口
    • 最高 1/16 的微步进分度器
    • 非循环和标准 ½ 步进模式
  • 6.5V 至 45V 的工作电源电压范围
  • 多种衰减模式,可为任何电机提供支持
    • AutoTune™
    • 混合衰减
    • 慢速衰减
    • 快速衰减
  • 平滑步进的自适应消隐时间
  • 可配置关断时间脉宽调制 (PWM) 斩波
    • 10、20 或 30µs 关断时间
  • 3.3V,10mA 低压降 (LDO) 稳压器
  • 低电流休眠模式 (28µA)
  • 小型封装尺寸
    • 28 HTSSOP (PowerPAD™)
    • 28 WQFN

  • 保护 特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO2)
    • 逻辑欠压 (UVLO1)
    • 电荷泵电压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
      • 锁存过流保护 (OCP) 模式
      • 重试过流保护 (OCP) 模式
    • 热关断 (TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
  • 微步进电机驱动器
    • STEP/DIR 接口
    • 最高 1/16 的微步进分度器
    • 非循环和标准 ½ 步进模式
  • 6.5V 至 45V 的工作电源电压范围
  • 多种衰减模式,可为任何电机提供支持
    • AutoTune™
    • 混合衰减
    • 慢速衰减
    • 快速衰减
  • 平滑步进的自适应消隐时间
  • 可配置关断时间脉宽调制 (PWM) 斩波
    • 10、20 或 30µs 关断时间
  • 3.3V,10mA 低压降 (LDO) 稳压器
  • 低电流休眠模式 (28µA)
  • 小型封装尺寸
    • 28 HTSSOP (PowerPAD™)
    • 28 WQFN

  • 保护 特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO2)
    • 逻辑欠压 (UVLO1)
    • 电荷泵电压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
      • 锁存过流保护 (OCP) 模式
      • 重试过流保护 (OCP) 模式
    • 热关断 (TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)

DRV8880 是一款适用于工业 应用的双极步进电机驱动器。该器件具有两个 N 沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) H 桥驱动器和一个微步进分度器。DRV8880 能够驱动高达 2.0A 的满量程电流或 1.4A 均方根 (rms) 电流(采用适当的印刷电路板 (PCB) 接地层进行散热,电压为 24V,TA = 25°C)。

AutoTune™ 可自动调整步进电机以实现最佳电流调节性能,并且能够对电机变化和老化问题进行补偿。此外,该器件还提供慢速、快速和混合三种衰减模式。

STEP/DIR 引脚提供简单的控制接口。器件可配置为多种步进模式,从全步进模式到 1/16 步进模式。凭借专用的 nSLEEP 引脚,该器件可提供一种低功耗的休眠模式,从而实现超低静态电流待机。

该器件内置以下保护功能:欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。故障条件通过 nFAULT 引脚指示。

DRV8880 是一款适用于工业 应用的双极步进电机驱动器。该器件具有两个 N 沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) H 桥驱动器和一个微步进分度器。DRV8880 能够驱动高达 2.0A 的满量程电流或 1.4A 均方根 (rms) 电流(采用适当的印刷电路板 (PCB) 接地层进行散热,电压为 24V,TA = 25°C)。

AutoTune™ 可自动调整步进电机以实现最佳电流调节性能,并且能够对电机变化和老化问题进行补偿。此外,该器件还提供慢速、快速和混合三种衰减模式。

STEP/DIR 引脚提供简单的控制接口。器件可配置为多种步进模式,从全步进模式到 1/16 步进模式。凭借专用的 nSLEEP 引脚,该器件可提供一种低功耗的休眠模式,从而实现超低静态电流待机。

该器件内置以下保护功能:欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。故障条件通过 nFAULT 引脚指示。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DRV8436 正在供货 具有集成电流检测功能和 1/256 微步进的 48V、1.5A 双极步进电机驱动器 Wider voltage support
DRV8434E 正在供货 具有集成电流检测功能的 48V、2.5A 双极步进或双通道有刷电机驱动器 Higher current capabilities
功能与比较器件相似。
DRV8886AT 正在供货 具有集成电流检测和智能调优技术的 37V、2A 双极步进电机驱动器 The DRV8886AT includes Integrated Current Sensing and adaptive decay mode
DRV8425E 正在供货 具有集成电流检测功能的 35V、2A 双极步进或双路有刷电机驱动器 35V, 2A bipolar stepper or dual brushed motor driver with integrated current sensing

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8880 具有 AutoTune™ 功能的 2A 步进电机驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017-11-28
应用手册 有刷电机和步进电机电流调节的配置方法 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-11-29
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-8-5
白皮书 How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 2019-3-19
应用简报 Smart Tuning for Efficient Stepper Driving 2018-11-20
技术文章 Getting smart about tuning your stepper motor PDF | HTML 2018-8-23
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018-7-6
技术文章 Spin your stepper automatically PDF | HTML 2016-3-3
应用简报 PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) 2004-5-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8880EVM — DRV8880 双 H 桥步进电机驱动器评估模块

这款具有集成式 FET 的双 H 桥驱动器 DRV8880 可通过片上分度器驱动高达 1/16 微步进的步进电机驱动器。此器件专为 24V 电机而设计,具有 AutoTune(TM) 自适应衰减模式,可在运行期间自动调节衰减设置,从而实现电机的理想性能。DRV8880EVM(评估模块)作为一款用户友好型评估套件,可用于演示 TI 步进电机驱动器 DRV8880。用户可通过板载 MSP430 微控制器控制 DRV8880。此 EVM 是一种高性能、低功耗且具有成本效益的平台,可加速开发过程,从而缩短面市时间。应用包括货币处理机、视频安防摄像头、打印机、扫描仪以及其他工厂自动化和机器人应用。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
参考设计

TIDA-00830 — 具有自动调优功能的 24V 步进电机参考设计

TIDA-00830 概述了 TI 的自动步进电机调优功能(称为 AutoTune™)。  此设计展示了自动调优功能如何快速适应系统输入或电机特性的变化,而无需用户应用任何类型的参数调优。  此设计的硬件来自 DRV8880 评估模块,因此用户能够使用该器件的完整功能集。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01370 — 使用编码器进行失速检测的闭环步进电机参考设计

本参考设计具有以下用途:在通过光学旋转增量编码器获取闭环反馈的情况下,对由 DRV8880 驱动的步进电机进行失速检测。  本参考设计展示了如何使用闭环算法检测失速。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
WQFN (RHR) 28 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频