TIDA-00846

汽车高侧调光后灯参考设计

TIDA-00846

设计文件

概述

此参考设计适用于使用 BCM 为尾灯供电的汽车高侧调光尾灯。在此设计中,高侧驱动器 TPS1H100-Q1 用于输出具有不同占空比的 PWM 电源。线性 LED 驱动器 TPS92630-Q1 和 TPS92638-Q1 用于以恒定电流驱动 LED。

特性
  • 高侧调光
  • 宽输入电压范围:12V(典型值),9V 至 6V(持续值)
  • 具有可编程电流限制功能的高侧驱动器
  • 提供 LED 开路、LED 短路、LED 驱动器输出对电池短路、器件热关断保护
  • 适用于 LED 驱动器的热折返功能
  • 连带失效功能
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUB07.PDF (1097 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJE9.PDF (182 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJF0.PDF (510 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJE8.PDF (115 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJF2.ZIP (644 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBK8.ZIP (654 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJF1.PDF (1285 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJF6.PDF (21 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJE7.PDF (477 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

TPS92630-Q1具有模拟和 PWM 调光功能的汽车类三通道线性 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
汽车 LED 驱动器

TPS92638-Q1具有 PWM 调光功能的汽车类 8 通道线性 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
高侧开关

TPS1H100-Q1具有可调节电流限制的 40V、100mΩ、汽车类单通道智能高侧开关

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Automotive High Side Dimming Rear Light Design Guide 2015-11-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频