主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TPS92630-Q1

正在供货

具有模拟和 PWM 调光功能的汽车类三通道线性 LED 驱动器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS92623-Q1 正在供货 具有热共享功能的汽车类三通道高侧 LED 驱动器 Thermal sharing capabilities to distribute heat to resistor.

产品详情

Number of channels 3 Topology Current Source Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.45 Iq (typ) (mA) 0.6 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Shorted Detection, Thermal Foldback, Thermal shutdown
Number of channels 3 Topology Current Source Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 40 Iout (max) (A) 0.45 Iq (typ) (mA) 0.6 Features Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Shorted Detection, Thermal Foldback, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合汽车类应用的 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 3 通道 LED 驱动器(具有模拟和 PWM 调光功能)
  • 宽输入电压范围:5V - 40V
  • 由基准电阻器设定的可调恒定输出电流
    • 最大电流:每通道 150mA
    • 最大电流:并联运行模式下为 450mA
    • 精度:当 I(IOUTx) > 30mA 时,每通道 ±1.5%
    • 精度:当 I(IOUTx) > 30mA 时,每器件 ±2.5%
  • 使用多个 IC 或者单个 IC 的多个通道的并联输出,以实现更高电流
  • 低压降电压
    • 最大压降:电流为 60mA 时每通道 400mV
    • 最大压降:电流为 150mA 时每通道 0.9V
  • 每个通道独立进行 PWM 调光
  • 具有抗毛刺脉冲计时器的开路和短路 LED 检测
  • 每条通道的 LED 灯串电压反馈,用于单个 LED 短路检测
  • 针对单个 LED 短路故障的独立故障引脚
  • 用于报告开路、短路和热关断故障的故障引脚,可通过一条总线并行连接最多 15 个器件
  • 器件可适应慢输入电压 dV/dt(0.5V/分),而不会出现任何问题
  • 运行结温范围:-40°C 至 150°C
  • 封装:16 引脚耐热增强型 PWP 封装 (HTSSOP)
  • 符合汽车类应用的 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C3B
  • 3 通道 LED 驱动器(具有模拟和 PWM 调光功能)
  • 宽输入电压范围:5V - 40V
  • 由基准电阻器设定的可调恒定输出电流
    • 最大电流:每通道 150mA
    • 最大电流:并联运行模式下为 450mA
    • 精度:当 I(IOUTx) > 30mA 时,每通道 ±1.5%
    • 精度:当 I(IOUTx) > 30mA 时,每器件 ±2.5%
  • 使用多个 IC 或者单个 IC 的多个通道的并联输出,以实现更高电流
  • 低压降电压
    • 最大压降:电流为 60mA 时每通道 400mV
    • 最大压降:电流为 150mA 时每通道 0.9V
  • 每个通道独立进行 PWM 调光
  • 具有抗毛刺脉冲计时器的开路和短路 LED 检测
  • 每条通道的 LED 灯串电压反馈,用于单个 LED 短路检测
  • 针对单个 LED 短路故障的独立故障引脚
  • 用于报告开路、短路和热关断故障的故障引脚,可通过一条总线并行连接最多 15 个器件
  • 器件可适应慢输入电压 dV/dt(0.5V/分),而不会出现任何问题
  • 运行结温范围:-40°C 至 150°C
  • 封装:16 引脚耐热增强型 PWP 封装 (HTSSOP)

TPS92630-Q1 器件是一款具有模拟和 PWM 调光控制功能的三通道线性 LED 驱动器。该器件的全面诊断和内置保护功能使其成为可变强度 LED 照明(可达到中等功率范围) 应用 的理想之选。

这款器件的设计非常适合于在其功率能力范围内驱动被配置为单个灯串或多个灯串的 LED。单个器件能够驱动多达 3 个灯串(每个灯串中有 1 到 3 个 LED),每通道的总电流高达 150mA。为了提供达到 450mA 的更高电流驱动能力,可将输出并联。

在多灯串 应用中,该器件的优势在于支持 LED 灯串进行共阴极连接。因此,此类应用仅需一条回线,无需像进行低侧电流感应的系统那样为每个 LED 灯串都配备一条回线。

单个 LED 短路比较器可检测出发生短路故障的单个 LED。故障输出能够支持多个器件之间的总线连接拓扑结构。

该器件包含温度监控器,可在器件结温超过温度阈值时降低 LED 驱动电流。用户可通过一个外部电阻器对温度阈值进行编程。将 TEMP 引脚接至地面可禁用热电流监视功能。该器件提供了将结温以模拟电压形式输出的出厂程序选项。

TPS92630-Q1 器件是一款具有模拟和 PWM 调光控制功能的三通道线性 LED 驱动器。该器件的全面诊断和内置保护功能使其成为可变强度 LED 照明(可达到中等功率范围) 应用 的理想之选。

这款器件的设计非常适合于在其功率能力范围内驱动被配置为单个灯串或多个灯串的 LED。单个器件能够驱动多达 3 个灯串(每个灯串中有 1 到 3 个 LED),每通道的总电流高达 150mA。为了提供达到 450mA 的更高电流驱动能力,可将输出并联。

在多灯串 应用中,该器件的优势在于支持 LED 灯串进行共阴极连接。因此,此类应用仅需一条回线,无需像进行低侧电流感应的系统那样为每个 LED 灯串都配备一条回线。

单个 LED 短路比较器可检测出发生短路故障的单个 LED。故障输出能够支持多个器件之间的总线连接拓扑结构。

该器件包含温度监控器,可在器件结温超过温度阈值时降低 LED 驱动电流。用户可通过一个外部电阻器对温度阈值进行编程。将 TEMP 引脚接至地面可禁用热电流监视功能。该器件提供了将结温以模拟电压形式输出的出厂程序选项。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS92613-Q1 正在供货 具有 600mA 输出、开路和短路检测功能的汽车类单通道 LED 驱动器 higher output current and easier use with auto retry
TPS92633-Q1 正在供货 具有热共享和非板载分级功能的汽车类三通道高侧 LED 驱动器 Upgraded power delivery capability and off-board BIN control function
功能与比较器件相似
TPS929120-Q1 正在供货 具有 FlexWire 接口的 12 通道汽车类 40V 高侧 LED 驱动器 12-ch with flexwire interface

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有模拟和 PWM 调光功能的 TPS92630-Q1 三通道线性 LED 驱动器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2018年 7月 26日
应用手册 TPS92630EVM ESD Test Report PDF | HTML 2022年 7月 6日
应用手册 Typical Design Guidelines for TPS92630/8-Q1 in Automotive Rear Lamp Applications PDF | HTML 2020年 9月 1日
技术文章 Always make the right turn: how to design fault circuits in automotive lighting sy PDF | HTML 2020年 1月 16日
白皮书 LED Drivers for Automotive Exterior Applications (Rev. B) 2018年 3月 27日
选择指南 汽车外部照明应用的LED驱动器 2018年 3月 15日
应用手册 How to Calculate TPS92630-Q1 Maximum Output Current for Automotive Exterior Ligh 2015年 12月 22日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS92630EVM — TPS92630EVM:3 通道线性 LED 驱动器评估模块

德州仪器 (TI) TPS92630 评估模块包含一个 TPS92630-Q1 集成电路 (IC)、支持性无源元件,以及每通道三颗串联的 OSRAM LED,该 EVM 共包含 3 个通道。此 EVM 旨在便于在典型 LED 应用中对 TPS92630-Q1 进行评估

特性

  • 带模拟和 PWM 调光功能的 3 通道 LED 驱动器
  • 宽输入电压范围:5V 至 40V
  • 最大值电流: 每通道 150mA,并联工作模式下为 450mA
  • 单 LED 短路比较器,每通道具有固定内部电压基准
  • 故障引脚支持开路、短路和热关断故障报告,允许并行总线连接多达 10 个器件

 

如需订购评估模块,请联系当地销售和分销商。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS92630-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMA62C.ZIP (135 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00677 — 适用于基于降压 + 线性 LED 驱动器系统的 CISPR25 汽车尾灯参考设计

TIDA-00677 使用由上游降压转换器 (TPS65321-Q1) 供电的 TPS92630-Q1 线性 LED 驱动器展示了汽车 LED 尾灯应用(尾灯/制动灯、转向灯和倒车灯),该转换器由汽车电池电压通过智能电池反向二极管直接供电。该设计还根据 CISPR25 和 ISO 7637-2 进行了 EMI/EMC 辐射和脉冲测试。可在用户指南中找到有关潜在成本节约和高效率(功率耗散和系统热性能)的更多信息。有关由升压转换器驱动的类似设计,请参阅 TIDA-00678。有关通过汽车电池直接驱动的类似设计,请参阅 TIDA-00679。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00678 — 适用于基于升压 + 线性 LED 驱动器的系统、通过 CISPR25 测试的汽车尾灯参考设计

TIDA-00678 使用由上游升压转换器 (TPS40210-Q1) 供电的 TPS92630-Q1 线性 LED 驱动器展示了汽车 LED 尾灯应用(尾灯/制动灯、转向灯和倒车灯),该转换器由汽车电池电压通过智能电池反向二极管直接供电。该设计包括根据 CISPR25 和 ISO 7637-2 执行的 EMI/EMC 辐射和脉冲测试,并重点突出了潜在的成本节约和高效率(功率耗散、系统热性能)。有关由降压转换器驱动的 TPS92630-Q1 的类似设计,请参阅 TIDA-00677。

有关由汽车电池直接驱动的 TPS92630-Q1 的类似设计,请参阅 TIDA-00679。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00679 — 适用于汽车照明应用的线性 LED 驱动器参考设计

TIDA-00679 展示了汽车 LED 尾灯应用(尾灯/制动灯、转向灯和倒车灯)。它使用 TPS92630 线性 LED 驱动器,该驱动器由汽车电池通过智能电池反向二极管直接供电。该设计可通过降低功率耗散和改进系统热性能来实现潜在的成本节省和效率提升。该参考设计还包含 CISPR25 测试、脉冲测试(根据 ISO 7637-2)和 EMI/EMC 辐射和传导发射测试。

有关由降压转换器驱动的 TPS92630-Q1 的类似设计,请参阅 TIDA-00677。

有关由升压转换器驱动的类似设计,请参阅 TIDA-00678。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00846 — 汽车高侧调光后灯参考设计

此参考设计适用于使用 BCM 为尾灯供电的汽车高侧调光尾灯。在此设计中,高侧驱动器 TPS1H100-Q1 用于输出具有不同占空比的 PWM 电源。线性 LED 驱动器 TPS92630-Q1 和 TPS92638-Q1 用于以恒定电流驱动 LED。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00296 — 汽车车身控制模块驱动器参考设计

TIDA-00296 参考设计重点展示了 TI 的高侧和低侧继电器、电机和负载驱动器产品系列。该设计所选负载(门锁、车窗升降器、座椅加热器、空调系统、车灯及 LED)旨在展示车身控制模块 (BCM) 可驱动的负载范围,以及德州仪器 (TI) 解决方案在这些领域的应用场景。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00264 — 汽车后灯 EMC 参考设计

TIDA-00264 参考设计是汽车尾灯 EMC 设计。它直接连接至电池应用,LED 总体驱动电流达 900mA。该设计通过 3 个带智能诊断总线连接功能的 TPS92630-Q1 器件实现。TIDA-00264 可帮助客户使用 TPS92630-Q1 设计汽车尾灯并通过 EMC 测试。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频