TIDA-00848

适用于分段 LCD 控制的参考设计,使用 GPIO 引脚提高系统灵活度

TIDA-00848

设计文件

概述

TIDA-00848 参考设计提供了一种创新的解决方案,可将 LCD 功能添加至任何智能电网或物联网应用。在这些应用中,需要七段 LCD 运行,但无需始终开启 LCD 显示。在 CC1310 SimpleLinkTM 无线 MCU 上使用若干电阻器和经过优化的 GPIO 控制软件,可实现七段 LCD 支持。此设计方法可与任何 TI 微控制器配合使用,而无需片上 LCD 控制器模块。

特性
  • 创新的解决方案,可通过由 CC1310 SimpleLink 无线 MCU 支持的 GPIO 驱动七段 LCD
  • 驱动 80 段 4-MUX 1/3 偏置 LCD 仅需 26 个 I/O
  • 传感器控制器外设可感应电容式触控 PCB 区域,并定期读取 LMT70A 传感器数据
  • 具有 HCA 封装的 2 层 PCB,采用 96 段 4-MUX LCD 和用于实现 LCD 开启/关闭的电容式触控区域
  • 平均电流:在 3.6V 电压下为 835nA(LCD 关闭);在 3.6V 电压下为 338uA(80 段 LCD 开启)(在 TI RTOS 框架下)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHDU149B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRM29.PDF (212 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM28A.PDF (140 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM31A.ZIP (1302 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC90.ZIP (688 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM32.PDF (939 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRM30.PDF (1341 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRM27A.PDF (1006 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟温度传感器

LMT70A±0.1°C 匹配精度精密模拟温度传感器

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1310具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDA-00848 Firmware (Rev. A)

TIDCC91A.ZIP (2044 KB) - 固件
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00848 适用于分段 LCD 控制的参考设计,使用 GPIO 引脚提高系统灵活度

TIDA-00848 Firmware (Rev. A)

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2026-7-9
硬件开发
参考设计
TIDA-00848 适用于分段 LCD 控制的参考设计,使用 GPIO 引脚提高系统灵活度

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 使用 GPIO 引脚且具有段式 LCD 控制功能的单芯片热量分配表 参考设计 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-22

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00646 用于耗热分配器的匹配精度温度感应参考设计 TIDA-00838 具有 wM-Bus (868MHz) 的耗热分配器参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频