TIDA-00854

微功耗电化学气体传感器放大器参考设计

TIDA-00854

设计文件

概述

此参考设计包含一款微功耗电位仪式电化学传感器电路,适用于由电池供电的便携式、长寿命便携式或固定式远程定位器件。通过使用纳瓦级功耗放大器和参考电路,电路可独立于监控处理器持续运行,以确保传感器偏置,从而避免漫长的启动趋稳时间。

特性
  • 可针对多种电化学电池应用进行调整的电位仪式放大器
  • 可适应偏置和非偏置传感器
  • 可针对多种两端和三端电化学电池应用进行调整
  • 微功耗 (<1uA) 总放大器电路电源电流,有助于实现较长电池寿命
  • 兼容 Booster Pack 的 PCB 封装,可与 MSP430 LaunchPad 开发平台使用配合使用
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU368B.PDF (1402 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRNQ9.PDF (101 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRNR0.PDF (42 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRNR1.PDF (56 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRNR3.ZIP (622 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCO5.ZIP (209 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRNR2.PDF (269 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

通用运算放大器

LPV802双路、5.5V、8kHz、超低静态电流 (320nA)、1.6V 最小电源电压、RRO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC10802% RH 低功耗数字相对湿度传感器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCCO6 TIDA-00854_Firmware

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 微功耗电化学气体传感器放大器参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2017年 12月 27日
技术文章 How to improve IoT designs with a nanopower EMI-tolerant op amp PDF | HTML 2016年 11月 9日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430FR6989 MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频