可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
HDC3021 正在供货 带有可拆卸式胶带盖的 0.5% RH 数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN with removable tape for conformal coating
HDC3020 正在供货 具有 0.19% 长期温漂和 4 秒响应时间的 0.5% RH 400nA NIST 可追溯数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package (2.5 mm × 2.5 mm)
HDC3022 正在供货 具有永久性 IP67 滤膜的 0.5% RH 数字湿度传感器 Higher accuracy (±0.5 %RH) in smaller QFN package with permanent IP67 filter
HDC2080 正在供货 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器 Better accuracy (±2 %RH) and similar package pinout

产品详情

Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Average supply current (typ) (µA) 1.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
Relative humidity accuracy (typ) (%RH) 2 Temperature accuracy (typ) (°C) 0.2 Relative humidity operating range (typ) (%RH) 0 to 100 Average supply current (typ) (µA) 1.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type I2C Rating Catalog
WSON (DMB) 6 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 相对湿度精度为 ±2%(典型值)
  • 温度精度为 ±0.2°C(典型值)
  • 高湿度下具有出色的稳定性
  • 14 位测量分辨率
  • 睡眠模式的电流为 100nA
  • 平均电源电流:
    • 1sps、11 位相对湿度 (RH) 测量时为 710nA
    • 1sps、11 位 RH 与温度测量时为 1.3µA
  • 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 3mm x 3mm 小型器件封装
  • I2C 接口

应用

  • 制热、通风与空调控制 (HVAC)
  • 智能温度调节装置和室温监视器
  • 大型家用电器
  • 打印机
  • 手持式计量表
  • 医疗设备
  • 无线传感器(TIDA:00374、00484、00524)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 相对湿度精度为 ±2%(典型值)
  • 温度精度为 ±0.2°C(典型值)
  • 高湿度下具有出色的稳定性
  • 14 位测量分辨率
  • 睡眠模式的电流为 100nA
  • 平均电源电流:
    • 1sps、11 位相对湿度 (RH) 测量时为 710nA
    • 1sps、11 位 RH 与温度测量时为 1.3µA
  • 电源电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 3mm x 3mm 小型器件封装
  • I2C 接口

应用

  • 制热、通风与空调控制 (HVAC)
  • 智能温度调节装置和室温监视器
  • 大型家用电器
  • 打印机
  • 手持式计量表
  • 医疗设备
  • 无线传感器(TIDA:00374、00484、00524)

All trademarks are the property of their respective owners.

HDC1080 是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。HDC1080 支持较宽的工作电源电压范围,并且相比竞争解决方案,该器件可为各类常见应用提供低成本和低功耗 优势。湿度和温度传感器均经过出厂校准。

HDC1080 是一款具有集成温度传感器的数字湿度传感器,其能够以超低功耗提供出色的测量精度。HDC1080 支持较宽的工作电源电压范围,并且相比竞争解决方案,该器件可为各类常见应用提供低成本和低功耗 优势。湿度和温度传感器均经过出厂校准。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
HDC2010 正在供货 2% RH 超小型、低功耗数字相对湿度传感器 Higher accuracy, smaller footprint, and lower cost

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HDC1080EVM — HDC1080 低功耗湿度和温度传感器评估模块

HDC1080EVM 评估套件是一种即插即用系统,可用于测试和评估 HDC1080 湿度和温度传感器。此 EVM 采用 USB 接口来实现控制和数据流式传输,并可插入 PC USB 端口。将此 EVM 连接到 PC 并启动 GUI 后,可利用简易 GUI 在数秒内完成湿度和温度测量数据的流式传输。此 EVM 上配有 MSP430F5528 微控制器,该微控制器可用作 PC USB 接口与 HDC1080 的 I2C 接口的桥梁。PCB 的传感器部分可与主 PCB 分离,从而支持在传感器远离主机控制器的系统中进行原型设计。HDC1080EVM 无需校准或任何软件编程,仅须安装感应解决方案 (...)

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
代码示例或演示

SNAC076 — HDC1080 Arduino Example Code v1.0

支持的产品和硬件
仿真模型

HDC1080 IBIS Model

SNAM192.ZIP (25 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00420 — 基于 ADC、数字隔离、宽输入、16 通道、交流/直流二进制输入参考设计

此参考设计展示了一种经过成本优化、基于可扩展 ADC 且具有增强型隔离功能的交流/直流二进制输入模块 (BIM) 架构。10 位或 12 位 SAR ADC 的 16 个通道用于感应多个二进制输入。运算放大器除了使每通道成本保持较低之外,还为每个输入提供了出色的信号调节。数字隔离器(基础型或增强型)用于隔离主机 MCU 或处理器。支持对温度、湿度和磁场的测量以用于诊断。具有可配置输出的增强型隔离直流/直流电源可为二进制模块提供所需的电源。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00666 — 支持 BLE 连接且由 4-20mA 电流环路供电的现场发送器参考设计

TIDA-00666 支持低功耗蓝牙通信,并通过 4-20mA 双线环路供电。对于工业过程控制仪表,4-20mA 模拟电流环路通常用于传输模拟信号,4mA 和 20mA 分别代表信号范围的下限和上限。此参考设计测量湿度和温度,并通过低功耗蓝牙技术传送测量值。TIDA-00666 采用环路供电方式,且环路中的电流值随湿度值而变化(湿度为 0% 时为 4mA,100% 时为 20mA)。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00854 — 微功耗电化学气体传感器放大器参考设计

该参考设计包含一个微功耗“恒电位仪”型电化学传感器电路,适用于电池供电的便携式设备、长续航便携式设备或固定远程设备。采用纳功耗放大器与参考电路,可使该电路独立于监控处理器持续工作,确保传感器始终处于偏置状态,避免冗长的启动稳定时间。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00972 — 支持稳健 2m 线通信的 ±2% 精度湿度检测参考设计

TIDA-00972 参考设计提供一种传感器模块级解决方案,可实现 +/- 2% 的精度以及可靠的相对湿度 (RH) 和 +/- 0.2°C 精度温度检测。该传感器模块利用 TI 的数字湿度和温度传感器 HDC1080 以及集成通信总线缓冲器 TCA9517,可在几米布线距离内提供高精度感应结果和稳健通信。

该参考设计借助测试结果,解决了传感器模块开发和制造过程中的主要考虑事项。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00979 — 面向工业自动化的 RGB LED 信号塔参考设计

此参考设计是适用于工业过程自动化的多段式 RGB 信号塔。借助此参考设计,可完全灵活控制颜色和亮度,并可轻松更改分段数量。借助此智能工艺条件和安全指标,可以通过软件实现和配置任何类型的工业栈灯塔。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00980 — 配备 IO-Link 接口的 RGB LED 信号塔参考设计

TIDA-00980 参考设计旨在开发一种嵌入式固件,用于连接和控制复杂性更高的工厂车间和工业过程自动化中使用的多段式 RGB 信号塔的功能。这种设计有助于更灵活地使用终端命令序列。堆栈灯可通过 IO-Link 或 USB 进行控制,并可配置不同的模式。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00994 — 具有 Wi-Fi® 接口的 RGB LED 信号塔参考设计

TIDA-00994 参考设计旨在开发一种多段式 RGB 信号塔嵌入式固件,以用于更复杂的工厂车间和工业过程自动化。实现了一个 Wi-Fi® 接口来控制塔灯和读回状态信息。CC3200 SimpleLink™ Wi-Fi® 提供了 Wi-Fi 接入点和嵌入式 Web 服务器,用于读取状态信息和控制塔灯。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010008 — 用于为电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计

该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24V、12V 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),防止过压、过载和瞬态(1.2/50µs,42Ω)的影响。该设计可监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01437 — 配备 IO-Link 接口的 RGB 信号灯参考设计

该参考设计实现一款具有 20 个 LED 的五段式 LED 智能塔灯,可用于复杂性更高的工厂车间和工业过程自动化场景。实现了一个 IO-Link 接口来控制塔灯和读回状态信息。本设计具备低功耗特性,可由 IO-Link 接口供电。

本信号灯参考设计演示 RGB LED 驱动器功耗降低 30% 及亮度控制范围扩展的实现方式。自动亮度控制功能,可依据环境光自适应调节亮度。本参考设计采用简易 PWM 调节开关稳压器输出电压,实现动态余量控制。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (DMB) 6 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频