TIDA-00856

反激式高压压电驱动器参考设计

TIDA-00856

设计文件

概述

DRV2700 是一款单芯片高压驱动器,具有集成式 105V 升压开关、集成式功率二极管和集成式全差分放大器。此设计在反激式配置中利用高压开关,可实现高达 500V 的电压。

特性
  • 可控输入模式:可控制模拟输入、PWM 和 MSP430
  • 支持 0V 至 500V 的可变输出电压
  • 2 个电源输入,用于隔离 DRV2700 应用电路上的功耗
  • 4 种便捷的最大输出电压设置
  • 小尺寸 (14mm x 14.5mm)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRIR4.PDF (186 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRIR3.PDF (141 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRIR6.ZIP (668 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBE6.ZIP (438 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRIR5.PDF (1097 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRIR2.PDF (543 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD4E004适用于高速接口且具有 VCC 引脚的四通道 1.6pF、5.5V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV700具有使能功能的 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5510具有 32KB 闪存、4KB SRAM、10 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C、USB 和硬件乘法器的 25MHz MCU

数据表: PDF | HTML
压电式驱动器

DRV2700采用 QFN 封装且具有集成式 105V 升压转换器的工业压电式驱动器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2376双通道、低噪声、低静态电流、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

支持软件

TIDCBE7 — TIDA-00856 Project Files (AIP041A)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00856 反激式高压压电驱动器参考设计

TIDCBE7 TIDA-00856 Project Files (AIP041A)

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-11-22
硬件开发
参考设计
TIDA-00856 反激式高压压电驱动器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbe7 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbe7/tidcbe7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBE7. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
EVM 用户指南 DRV2700EVM-HV500 High Voltage Piezo Driver Evaluation Kit (Rev. A) 2015-5-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频