TIDA-00867

具有集成电流感测功能的 24V 步进电机控制器参考设计

TIDA-00867

设计文件

概述

TIDA-00867 参考设计展示了步进电机的集成式电流感应的优点。在 DRV8885 上提供了集成式电流感应。DRV8885EVM 用于演示此特性。

特性
  • 工作电源电压范围为 8.0 到 37V,具有高达 1.5A 的满标连续电机电流
  • 集成式电流感应功能
  • 无需感应电阻
  • 满标电流精度达 ±6.25%
  • 通过简单的 GUI 进行驱动器输入控制和电机调节
  • 板载 USB 通信,与外部控制器轻松连接
  • 100 mil 接头使测试探针可以探测所有驱动器输入控件
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBB4.PDF (1236 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRJV5.PDF (101 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJV4.PDF (207 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJV7.ZIP (759 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBP0.ZIP (1264 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJV6.PDF (464 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJV3.PDF (752 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

MSP430 microcontrollers

MSP430F2617具有 92KB 闪存、8KB SRAM、12 位 ADC、双通道 12 位 DAC、I2C/SPI/UART、硬件加速器和 DMA 的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

DRV8885EVM — 具有集成感测电阻的 1.5A 步进电机驱动器评估模块

DRV8885 评估模块 (EVM) 展现了德州仪器 (TI) DRV8885 集成电路的集成电流感应功能和性能。EVM 包括控制步进电机的 DRV8885、控制 DRV8885 输入的 MSP430F2617 和用于 GUI 和 MSP430F2617 间通信的 USB 转 UART 接口。

EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00867 具有集成电流感测功能的 24V 步进电机控制器参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DRV8885EVM 具有集成感测电阻的 1.5A 步进电机驱动器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00867 具有集成电流感测功能的 24V 步进电机控制器参考设计

软件

支持软件

SLVC646 — DRV8885EVM Firmware and GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00867 具有集成电流感测功能的 24V 步进电机控制器参考设计
评估板
DRV8885EVM 具有集成感测电阻的 1.5A 步进电机驱动器评估模块
下载选项

SLVC646 DRV8885EVM Firmware and GUI

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-10-5
硬件开发
参考设计
TIDA-00867 具有集成电流感测功能的 24V 步进电机控制器参考设计
评估板
DRV8885EVM 具有集成感测电阻的 1.5A 步进电机驱动器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc646 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc646/slvc646.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC646. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00867 Test Results 2015-12-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频