DRV8885EVM
1.5A 步进电机驱动器,带集成电流检测评估模块
DRV8885EVM
概述
DRV8885 评估模块 (EVM) 展现了来自德州仪器 (TI) 的 DRV8885 集成电路的集成型电流感应功能和性能。EVM 包括用于控制步进电机的 DRV8885、用于控制 DRV8885 输入的 MSP430F2617 以及用于在 GUI 和 MSP430F2617 之间进行通信的 USB 转 UART。
特性
- 具有集成式电流感应功能,可有效降低成本和功耗
- 8V 至 37V 工作电源电压范围
- 多种衰减模式
- 可调电流调节
- 通过 MSP430 和 USB 接口提供用户友好型 GUI
- DRV8885 评估模块
- USB 电缆
Low-power MCUs
立即订购并开发
评估板
DRV8885EVM — 具有集成感测电阻的 1.5A 步进电机驱动器评估模块
支持的产品和硬件
支持软件
SLVC646 — DRV8885EVM Firmware and GUI
支持的产品和硬件
SLVC646 — DRV8885EVM Firmware and GUI
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/slvc646 or www.ti.com.cn/lit/xx/slvc646/slvc646.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLVC646. Please update any bookmarks accordingly.
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DRV8885 Evaluation Module User's Guide | 2015-10-15 | |||
| 证书 | DRV8885EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |