TIDA-00875

具有有刷电机驱动器的单相无刷直流 (BLDC) 电机参考设计

TIDA-00875

设计文件

概述

TIDA-00875 演示了如何重新配置现有的有刷电机驱动器来控制单相无刷 (BLDC) 电机。该设计采用 DRV8801 和 DRV8701 控制单相 BLDC 电机。DRV8801 设计以 100% 占空比控制电机。此器件上电时,电机运行。DRV8701 设计使用 PWM 输入来控制电机,以实现速度控制。该设计的工作电压范围为 12V 至 24V,具有 2.8A 峰值 (DRV8801) 或 20A 峰值 (DRV8701) 的满标电流。

特性
  • 12V 至 24V 工作电源电压范围,峰值电流为 2.8A 或 20A
  • 无需外部控制 (DRV8801)
  • 外部 PWM 输入控制速度 (DRV8701)
  • 仅电机控制。根据需要添加电路(反向电压保护、EMI/EMC 滤波器等)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBB1.PDF (3458 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJU5.PDF (235 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRJU4.PDF (139 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJU7.ZIP (814 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBO8.ZIP (280 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJU6.PDF (1347 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRJU1.PDF (136 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJU2.PDF (300 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRJU3.PDF (131 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV870147V H 桥智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8801A-Q1具有电流反馈功能并采用可湿性侧面 QFN 封装的汽车级 40V、2.8A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5013高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器

数据表: PDF | HTML
霍尔效应锁存器和开关

DRV5013-Q1汽车类、高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、3.2mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Drive a Single Phase Brushless DC (BLDC) with Brushed Motor Driver Design Guide 2015-12-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频