产品详情

Type Latch Operate point (typ) (mT) 1.3, 2.7, 6, 12 Operate point (max) (mT) 3.4, 5, 9, 18 Release point (min) (mT) -18, -9, -5, -3.4 Supply current (µA) 2700 Bandwidth (kHz) 30 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Output Open drain
Type Latch Operate point (typ) (mT) 1.3, 2.7, 6, 12 Operate point (max) (mT) 3.4, 5, 9, 18 Release point (min) (mT) -18, -9, -5, -3.4 Supply current (µA) 2700 Bandwidth (kHz) 30 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 Output Open drain
TO-92 (LPG) 3 6.08 mm² (4 mm × 1.52 mm) SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² (2.92 mm × 2.37 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • DRV5013xxQ 1 级:TA = –40°C 至 125°C(请参阅器件命名规则
    • DRV5013xxE 0 级:TA = –40°C 至 150°C(请参阅器件命名规则
  • 数字双极锁存霍尔传感器
  • 出色的温度稳定性
    • 工作温度范围内 BOP 为 ±10%
  • 多个灵敏度选项 (BOP/BRP)
    • ±1.3mT(FA,请参阅器件命名规则
    • ±2.7mT(AD,请参阅器件命名规则
    • ±6mT(AG,请参阅器件命名规则
    • ±12mT(BC,请参阅器件命名规则
  • 支持宽电压范围
    • 2.7 V 至 38 V
    • 无需外部稳压器
  • 开漏输出(30mA 灌电流)
  • 快速开通时间 35µs
  • 小型封装和外形尺寸
    • 表面贴装 3 引脚 SOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm × 2.37mm
    • 穿孔式 3 引脚 TO-92(LPG)
      • 4.00mm × 3.15mm
  • 保护特性:
    • 反向电源保护(高达 -22V)
    • 支持高达 40V 的负载突降
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制
    • 输出电池短路保护
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • DRV5013xxQ 1 级:TA = –40°C 至 125°C(请参阅器件命名规则
    • DRV5013xxE 0 级:TA = –40°C 至 150°C(请参阅器件命名规则
  • 数字双极锁存霍尔传感器
  • 出色的温度稳定性
    • 工作温度范围内 BOP 为 ±10%
  • 多个灵敏度选项 (BOP/BRP)
    • ±1.3mT(FA,请参阅器件命名规则
    • ±2.7mT(AD,请参阅器件命名规则
    • ±6mT(AG,请参阅器件命名规则
    • ±12mT(BC,请参阅器件命名规则
  • 支持宽电压范围
    • 2.7 V 至 38 V
    • 无需外部稳压器
  • 开漏输出(30mA 灌电流)
  • 快速开通时间 35µs
  • 小型封装和外形尺寸
    • 表面贴装 3 引脚 SOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm × 2.37mm
    • 穿孔式 3 引脚 TO-92(LPG)
      • 4.00mm × 3.15mm
  • 保护特性:
    • 反向电源保护(高达 -22V)
    • 支持高达 40V 的负载突降
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制
    • 输出电池短路保护

DRV5013-Q1 器件是一款斩波稳定型霍尔效应传感器,可在温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护特性的磁场感应解决方案。

磁场通过数字双极锁存输出表示。该集成电路 (IC) 配有一个灌电流能力达 30mA 的漏极开路输出级。该器件具有 2.7V 至 38V 的宽工作电压范围,反极性保护高达 –22V,因此适用于各种 汽车应用。

针对反向电源条件、负载突降和输出短路或过流,提供了内部保护功能。

DRV5013-Q1 器件是一款斩波稳定型霍尔效应传感器,可在温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护特性的磁场感应解决方案。

磁场通过数字双极锁存输出表示。该集成电路 (IC) 配有一个灌电流能力达 30mA 的漏极开路输出级。该器件具有 2.7V 至 38V 的宽工作电压范围,反极性保护高达 –22V,因此适用于各种 汽车应用。

针对反向电源条件、负载突降和输出短路或过流,提供了内部保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
DRV5013 正在供货 高电压(高达 38V)、高带宽 (30kHz) 霍尔效应锁存器 Industrial version
功能与比较器件相似。
TMAG5111-Q1 正在供货 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、速度和方向输出、霍尔效应锁存器 2D latch with speed & direction outputs for a one-chip incremental encoding solution
TMAG5110-Q1 正在供货 汽车类、高灵敏度、2D、双通道、霍尔效应锁存器 2D latch with independent outputs for a one-chip incremental encoding solution

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

HALL-ADAPTER-EVM — 霍尔传感器分线适配器评估模块

借助 HALL-ADAPTER-EVM 加快开关、锁存器和线性霍尔传感器的原型设计和测试,有助于快速轻松地连接小型 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的霍尔传感器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。支持的封装的完整列表包括 SOT-23、TO-92、X2SON、SOT-23-5/6、2x2 WCS(0.4mm 间距)和 MSOP-8。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
模拟工具

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) Web 工具可为磁性位置检测系统估算磁通密度和 TI 磁传感器输出。从我们的磁传感器产品系列中进行选择,以便全面仿真该设计的机电性能。该工具支持各种磁体形状、等级和运动类型,可让您轻松定制设计。
支持的产品和硬件
计算工具

HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN 是一款软件工具,可促进磁体和霍尔效应传感器系统的快速迭代设计。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00281 — 汽车 48V、1kW 电机驱动器参考设计

TIDA-00281 是适用于 48V 汽车应用的三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器。该板旨在驱动 1kW 范围内的电机,可应对高达 30A 的电流。此设计采用了与 C2000 LaunchPad 结合使用的模拟电路,无需霍尔效应传感器或正交编码器提供位置反馈即可旋转三相 BLDC 电机。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00480 — 汽车霍尔传感器旋转编码器

这是一款增量旋转编码器,使用非接触式磁感应来检测旋转速度和方向。  两个霍尔效应传感器测量 66 极环形磁体并正交输出两个信号。  这款汽车级解决方案采用固态传感技术,能够抵御物理磨损、污垢、腐蚀及射频噪声的影响,相较于传统机械接触式编码器,不仅成本更低,可靠性也显著提升。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00875 — 具有有刷电机驱动器的单相无刷直流 (BLDC) 电机参考设计

TIDA-00875 演示了如何重新配置现有的有刷电机驱动器来控制单相无刷 (BLDC) 电机。该设计采用 DRV8801 和 DRV8701 控制单相 BLDC 电机。DRV8801 设计以 100% 占空比控制电机。此器件上电时,电机运行。DRV8701 设计使用 PWM 输入来控制电机,以实现速度控制。该设计的工作电压范围为 12V 至 24V,具有 2.8A 峰值 (DRV8801) 或 20A 峰值 (DRV8701) 的满标电流。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00901 — 汽车级 12V、200W (20A) BLDC 电机驱动器参考设计

这是一款适用于 12V 汽车应用(如 HVAC 风机)的三相无刷直流电机驱动器。该参考设计可在 200W 范围内驱动电机,并处理高达 20A 的电流。利用无传感器操作或外部霍尔效应传感器,该设计可灵活用于多种电机。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01389 — 小尺寸天窗电机模块参考设计

此参考设计是一款小尺寸电机控制模块,可用于天窗和车窗升降应用。此设计采用 DRV8703-Q1 栅极驱动器,集成了一个电流分流放大器与两个汽车级双封装 MOSFET,与典型继电器解决方案相比,能实现尺寸超小的功率级布局。它还包含两个用于对电机位置进行编码的 DRV5013-Q1 锁存型霍尔传感器。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-92 (LPG) 3 Ultra Librarian
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频