TIDA-00881

具有 19mm 线圈的 50mA 无线充电器 BoosterPack 参考设计

TIDA-00881

设计文件

概述

TIDA-00881 是提供无线充电器和完整电池管理解决方案的 Booster Pack,可为任何低功耗 TI LaunchPad 供电。此设计是一个高度集成的电源管理解决方案,非常适合使用现成线圈的超低功耗应用。主要的储能方法是使用 LIR2032 锂离子可充电纽扣电池。如果需要,还有一个用于连接外部电池的连接器。

特性
  • 现成的无线接收器线圈
  • 纽扣电池储能高达 50mA
  • 31uA 静态电流
  • 使用来自 TPS62736 的 3.3Vdc 降压为 LaunchPad 供电
  • 为支持电路供电的 5V 升压
  • 可堆叠设计便于创建完整的解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBA1.PDF (2074 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRJY6.PDF (54 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRJY7.ZIP (2464 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBP4.ZIP (640 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRJY5.PDF (506 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ51003BQ51003 无线电源接收器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS61220具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、可调节输出电压升压转换器

数据表: PDF | HTML
电池充电器 IC

BQ25100具有 4.2V 充电电压和可编程预充电功能的独立型单节电池 250mA 线性电池充电器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD85301Q2采用 2mm x 2mm SON 封装、具有栅极 ESD 保护的双路、27mΩ、20V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
电池保护器

BQ2970锂离子和锂聚合物高级单节电池保护器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62736具有 50mA 负载能力的高效毫微功耗降压转换器 | 降压

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 50mA Wireless Charger with 19mm Coil BoosterPack Design Guide 2015-12-11

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00668 50mA 无线充电器 Booster Pack 参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频