TIDA-00912

《带有增强型隔离放大器且基于分流器的峰值电流测量 (200A) 参考设计》

TIDA-00912

设计文件

概述

该隔离式电流测量参考设计采用了外部分流器、增强型隔离放大器和隔离式电源。分流器电压最大为 25mV,可减少分流器中的功率耗散,从而实现高达 200A 的高电流测量范围。分流器电压由增益值为 10 的仪表放大器放大,从而匹配隔离放大器输入范围并获得更有利的信噪比。隔离放大器的输出会通过电平转换和调节,匹配 3.3V ADC 的输入范围。此设计使用工作频率为 410kHz 的自由运行变压器驱动器,在小尺寸外形条件下生成隔离式电源电压,从而为电路高压侧供电。

特性
  • 具有增强型隔离、基于分流器的 200A 峰值电流测量
  • 将分流器电压限制在 25mV 以内可减少功率耗散
  • 高侧电流检测电路具有 1500Vpeak 的高共模电压,支持高达 690V 的交流供电驱动器
  • 在 -25oC 至 85oC 的温度范围内,校准的交流精度 < 1%
  • 可与差分或单端 ADC 直接连接
  • 推挽式小型隔离电源,可为高侧电路供电
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBV1A.PDF (4374 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRM09.ZIP (160 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRM08.PDF (91 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRM11.ZIP (2111 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCC86.ZIP (266 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRM10.PDF (721 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRM07.PDF (388 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

隔离式放大器

AMC1301用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA2376双通道、低噪声、低静态电流、精密运算放大器

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA376精密 (0.025mV)、低噪声 (7.5nV/rtHz)、低静态电流 (760uA) 运算放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4040-N100ppm/°C 精密微功耗并联电压基准

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Shunt Based High Current Measurement 200-A Reinforced Amplifier Design Guide (Rev. A) 2016-9-21

相关设计资源

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频