TIDA-00972

支持可靠的 2m 有线通信且精度为 ±2% 的湿度感应参考设计

TIDA-00972

设计文件

概述

TIDA-00972 参考设计提供了一种传感器模块级解决方案,可实现精度为 +/- 2% 的可靠相对湿度 (RH) 感应和精度为 +/- 0.2 °C 的温度感应。此传感器模块将 TI 的数字湿度和温度传感器 HDC1080 与集成的通信总线缓冲器 TCA9517 结合使用,借助在数米接线距离内的可靠通信来提供高精度的感应结果。

此参考设计解决了开发和制造传感器模块过程中关注的主要问题,并提供测试结果。

特性
  • 相对湿度精度为 ±2%,温度精度为 ±0.2°C
  • PCB 外形小巧:15.7 mm x 7.6 mm
  • 在工作期间和空闲时的功耗极低:不带 I2C 缓冲器的情况下为 1.2uA。空闲时切断供电。
  • 支持公共线缆上的长电缆 I2C 通信(2 米长的 AWG24)
  • 对 5V 和 3.3V 电源均支持
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU265A.PDF (6779 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRMH4.PDF (155 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRMH5.PDF (170 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRMH6.PDF (64 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRMH8.ZIP (174 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCC5.ZIP (166 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRMH7.PDF (239 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

湿度传感器

HDC10802% RH 低功耗数字相对湿度传感器

数据表: PDF | HTML
I2C 和 I3C 电平转换器、缓冲器和集线器

TCA9517具有断电高阻抗的 2 位电平转换 400kHz I2C/SMBus 缓冲器/中继器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

固件

TIDCCC6 TIDA-00972 Firmware

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 支持2m 有线通信的±2% 精准湿度传感参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017年 10月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频