TIDA-010002

将铂 RTD 传感器替换为数字温度传感器的参考设计

TIDA-010002

设计文件

概述

该参考设计针对热量计和冷量计的差温测量 (DTM) 子系统,提供了一种完全数字化的替代方案,可替代薄膜铂电阻式温度检测器 (RTD) 传感器。精密温度传感器 (PTS) 在无需校准的情况下可实现 A 类 RTD 传感器精度 (–55°C 至 125°C),在单点校准的情况下可实现 AA 类精度。数字 RTD 方法通过使用集成式 EEPROM 存储器来存储用户定义的参数,从而简化制造工艺,并且无需创建和维护相关文档。数字 RTD 方法无需像传统 DTM 系统那样,对模数转换器执行偏移和增益校准步骤,因而简化了模拟信号处理。印刷电路板 (PCB) 上的静电放电 (ESD) 保护器件可防御高达 30kV 的接触或空气 ESD 冲击。小型 PCB 可装入外径为 5.2mm 的金属护套,这种护套通常与标准 PT100/500/1000 传感器配合使用。

该数字 RTD 子系统使用四线制数字接口,可与 MSP430™ 和 SimpleLink™ 微控制器器件系列搭配使用。

特性
  • 全数字精密温度传感器,可作为铂电阻温度检测器的替代方案,适用于热量计中使用的标准 5.2mm 护套。
  • 去除了两线或四线 RTD 配置中使用的精密基准电阻、RC 匹配滤波器和阻抗控制信号布线
  • 无需校准即可满足 IEC/EN 60751-2008 A 类精度要求(-55°C 至 125°C);采用单点校准即可满足 AA 类精度要求
  • 连接主机微控制器的标准 I2C 接口(四线数字接口,带 I2C 总线 + VDD + GND)
  • 符合 IEC61000-4-2 4 级 ESD 保护要求
  • 此子系统经过测试,所含固件可与 MSP430FR6047 超声波水流量计套件 (EVM430-FR6047) 连接
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU639A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZ47.PDF (71 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZ46.PDF (53 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ49.ZIP (303 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFB6.ZIP (311 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ48.PDF (182 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZ45.PDF (110 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

数字温度传感器

TMP116具有 64 位非易失性存储器的 0.2C 数字温度传感器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

ESD351适用于 USB 2.0、采用 0402 封装且具有 6.5V、16A TLP 钳位的 1.8pF、3.3V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E04U04适用于 HDMI 2.0 和 USB 3.0 且采用 0402 和 0201 封装的 0.5pF、3.6V、±16kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

EVM430-FR6047 — MSP430FR6047 超声波传感评估模块

该参考设计针对热量计和冷量计的差温测量 (DTM) 子系统,提供了一种完全数字化的替代方案,可替代薄膜铂电阻式温度检测器 (RTD) 传感器。精密温度传感器 (PTS) 在无需校准的情况下可实现 A 类 RTD 传感器精度 (–55°C 至 125°C),在单点校准的情况下可实现 AA 类精度。数字 RTD 方法通过使用集成式 EEPROM 存储器来存储用户定义的参数,从而简化制造工艺,并且无需创建和维护相关文档。数字 RTD 方法无需像传统 DTM 系统那样,对模数转换器执行偏移和增益校准步骤,因而简化了模拟信号处理。印刷电路板 (PCB) 上的静电放电 (ESD) 保护器件可防御高达 (...)
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010002 将铂 RTD 传感器替换为数字温度传感器的参考设计 TIDA-01486 超声波流量变送器参考设计 TIDA-01526 用于热量计和冷量计的高精度温度测量参考设计 TIDM-1019 超声波感应水表前端参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

EVM430-FR6047 MSP430FR6047 超声波传感评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010002 将铂 RTD 传感器替换为数字温度传感器的参考设计 TIDA-01486 超声波流量变送器参考设计 TIDA-01526 用于热量计和冷量计的高精度温度测量参考设计 TIDM-1019 超声波感应水表前端参考设计
评估板

TMP116EVM — TMP116 高精度数字温度传感器评估模块

该参考设计针对热量计和冷量计的差温测量 (DTM) 子系统,提供了一种完全数字化的替代方案,可替代薄膜铂电阻式温度检测器 (RTD) 传感器。精密温度传感器 (PTS) 在无需校准的情况下可实现 A 类 RTD 传感器精度 (–55°C 至 125°C),在单点校准的情况下可实现 AA 类精度。数字 RTD 方法通过使用集成式 EEPROM 存储器来存储用户定义的参数,从而简化制造工艺,并且无需创建和维护相关文档。数字 RTD 方法无需像传统 DTM 系统那样,对模数转换器执行偏移和增益校准步骤,因而简化了模拟信号处理。印刷电路板 (PCB) 上的静电放电 (ESD) 保护器件可防御高达 (...)
EVM用户指南: PDF
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010002 将铂 RTD 传感器替换为数字温度传感器的参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TMP116EVM TMP116 高精度数字温度传感器评估模块

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010002 将铂 RTD 传感器替换为数字温度传感器的参考设计

软件开发

支持软件

TIDCFB7 — TIDA-010002 Digital RTD for Heat Meters

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010002 将铂 RTD 传感器替换为数字温度传感器的参考设计

TIDCFB7 TIDA-010002 Digital RTD for Heat Meters

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2019-2-28
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-010002 将铂 RTD 传感器替换为数字温度传感器的参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcfb7 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcfb7/tidcfb7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCFB7. Please update any bookmarks accordingly.

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-010002 Simulation

TIDM057.ZIP (6 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010002 将铂 RTD 传感器替换为数字温度传感器的参考设计

TIDA-010002 Simulation

close
最新版本
版本: null
发布日期: 2019-3-1
硬件开发
参考设计
TIDA-010002 将铂 RTD 传感器替换为数字温度传感器的参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 将铂 RTD 传感器替换为数字温度传感器的参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-11-17
技术文章 How to achieve rapid temperature sensor design with RTD-level accuracy and no cali PDF | HTML 2018-12-7

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
MSP-ULTRASONIC-DESIGN-CENTER MSP430 MCU 超声波感应设计中心

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频