产品详情

Number of channels 1 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN0603, DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 19 IO capacitance (typ) (pF) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 16000 IEC 61000-4-5 (A) 2.5 Clamping voltage (V) 8.5 Dynamic resistance (typ) 0.25 Interface type HDMI 2.0, USB 3.0, USB Type-C Breakdown voltage (min) (V) 4.5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of channels 1 Vrwm (V) 3.6 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN0603, DFN1006 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 19 IO capacitance (typ) (pF) 0.5 IEC 61000-4-2 contact (±V) 16000 IEC 61000-4-5 (A) 2.5 Clamping voltage (V) 8.5 Dynamic resistance (typ) 0.25 Interface type HDMI 2.0, USB 3.0, USB Type-C Breakdown voltage (min) (V) 4.5 IO leakage current (max) (nA) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
X1SON (DPY) 2 0.6 mm² 1 x 0.6 X2SON (DPL) 2 0.18 mm² 0.6 x 0.3
  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±16kV 接触放电
    • ±16kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 2.5A (8/20µs)
  • IO 电容:0.5pF(典型值)、0.65pF(最大值)
  • 超低 ESD 钳位电压
    • 16A TLP 时为 8.9V
    • -16A TLP 时为 -4.6V
  • 低 RDYN
    • IO 与 GND 之间为 0.25Ω
    • GND 与 IO 之间为 0.18Ω
  • 直流击穿电压:5V(最小值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 支持速率最高达 6Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 符合行业标准的 0402 封装

应用

  • 终端设备
    • 机顶盒
    • 便携式计算机和台式机
    • 电视和监视器
    • 手机和平板电脑
    • 数字视频录像机 (DVR) 和网络视频录像机 (NVR)
  • 接口
    • HDMI 2.0
    • HDMI 1.4b
    • USB 3.0
    • DisplayPort 1.2
    • PCI Express 3.0

All trademarks are the property of their respective owners.

  • IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
    • ±16kV 接触放电
    • ±16kV 气隙放电
  • IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 2.5A (8/20µs)
  • IO 电容:0.5pF(典型值)、0.65pF(最大值)
  • 超低 ESD 钳位电压
    • 16A TLP 时为 8.9V
    • -16A TLP 时为 -4.6V
  • 低 RDYN
    • IO 与 GND 之间为 0.25Ω
    • GND 与 IO 之间为 0.18Ω
  • 直流击穿电压:5V(最小值)
  • 超低泄漏电流:10nA(最大值)
  • 支持速率最高达 6Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 符合行业标准的 0402 封装

应用

  • 终端设备
    • 机顶盒
    • 便携式计算机和台式机
    • 电视和监视器
    • 手机和平板电脑
    • 数字视频录像机 (DVR) 和网络视频录像机 (NVR)
  • 接口
    • HDMI 2.0
    • HDMI 1.4b
    • USB 3.0
    • DisplayPort 1.2
    • PCI Express 3.0

All trademarks are the property of their respective owners.

TPD1E04U04 是一款单向 TVS ESD 保护二极管,用于为 HDMI 2.0 和 USB 3.0 电路提供保护。TPD1E04U04 的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。

该器件 特有 一个 0.5pF IO 电容,适合于保护速率高达 6Gbps 的高速接口,例如 HDMI 2.0 和 USB 3.0 接口。低动态电阻和超低钳位电压可为敏感的 SoC 提供针对瞬变事件的系统级保护。

TPD1E04U04 采用符合行业标准的 0402 (DPY) 封装。

TPD1E04U04 是一款单向 TVS ESD 保护二极管,用于为 HDMI 2.0 和 USB 3.0 电路提供保护。TPD1E04U04 的额定 ESD 冲击消散值高于 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。

该器件 特有 一个 0.5pF IO 电容,适合于保护速率高达 6Gbps 的高速接口,例如 HDMI 2.0 和 USB 3.0 接口。低动态电阻和超低钳位电压可为敏感的 SoC 提供针对瞬变事件的系统级保护。

TPD1E04U04 采用符合行业标准的 0402 (DPY) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD1E04U04 适用于 HDMI 2.0 和 USB 3.0 的低 RDYN 单通道 ESD 保护二极管 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 8月 4日
应用手册 用于 USB 接口的 ESD 和浪涌保护 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 23日
应用简报 针对 HDMI 应用的 ESD 保护 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 11月 9日
应用手册 高速信号的电容要求 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 25日
应用手册 ESD 包装和布局指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 9月 14日
用户指南 Generic ESD Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 27日
技术文章 ESD fundamentals, part 5: reverse working voltage, breakdown voltage and polarity PDF | HTML 2018年 2月 27日
应用手册 Does BAV99 Really Protect My System from ESD? 2017年 5月 24日
技术文章 The dangers of deep snap-back ESD circuit-protection diodes PDF | HTML 2016年 9月 12日
应用手册 Picking ESD Diodes for Ultra High-Speed Data Lines 2016年 6月 29日
用户指南 TPD1E04U04 Evaluation Module 2016年 4月 12日
模拟设计期刊 系统级 ESD 电路保护的设计注意事项 英语版 2012年 12月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ESDEVM — 适用于 ESD 二极管封装(包括 0402、0201 等)的通用评估模块

静电敏感器件 (ESD) 评估模块 (EVM) 是用于 TI 大部分 ESD 产品系列的开发平台。为了测试任何型号的器件,该电路板支持所有传统的 ESD 封装结构。器件可以焊接到相应封装结构,然后进行测试。如果是典型的高速 ESD 二极管,则应采用阻抗受控布局来获取 S 参数并剥离电路板引线。如果是非高速 ESD 二极管,则应采用有布线连接到测试点的封装结构,以便轻松运行直流测试,例如击穿电压、保持电压、漏电流等。该电路板布局布线还可以通过将信号引脚短接至信号所在的位置,轻松地将任何器件引脚连接到电源 (VCC) 或地。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPD1E04U04 IBIS Model (Rev. A)

SLVMBK6A.ZIP (3 KB) - IBIS Model
仿真模型

TPD1E04U04 S-Parameter Model

SLVMBO3.ZIP (35 KB) - S-Parameter Model
参考设计

TIDA-010002 — 将铂 RTD 传感器替换为数字温度传感器的参考设计

该参考设计针对热量计和冷量计的差温测量 (DTM) 子系统,提供了一种完全数字化的替代方案,可替代薄膜铂电阻式温度检测器 (RTD) 传感器。精密温度传感器 (PTS) 在无需校准的情况下可实现 A 类 RTD 传感器精度 (–55°C 至 125°C),在单点校准的情况下可实现 AA 类精度。数字 RTD 方法通过使用集成式 EEPROM 存储器来存储用户定义的参数,从而简化制造工艺,并且无需创建和维护相关文档。数字 RTD 方法无需像传统 DTM 系统那样,对模数转换器执行偏移和增益校准步骤,因而简化了模拟信号处理。印刷电路板 (PCB) 上的静电放电 (ESD) 保护器件可防御高达 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40280 — 双向电池初始化系统控制板参考设计

PMP40280 是适用于汽车和电池应用的电池初始化参考设计解决方案。MCU TM4C123GH6PZ 可设置充电/放电电流,还可实时监控电池电压和充电/放电电流。当环境温度变化时,它将通过校准系统增益误差来满足 0.1% 的充电/放电电流精度要求。当系统出现故障时,MCU 可以禁用电源转换器。通过标准 CAN 总线实现通信。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X1SON (DPY) 2 Ultra Librarian
X2SON (DPL) 2 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频