TIDA-010004

基于单个驱动器且具有 15W 功率限制的 12V 步进、有刷直流和执行器驱动器参考设计

TIDA-010004

设计文件

概述

此参考设计展示一款多负载驱动器,它可在多个配置中使用同一驱动器芯片,从而减少库存。多个负载包括由 12V 直流电源驱动的一个双极步进电机、一个有刷直流电机以及三个传动器或电磁阀负载。该设计具有低于 2% 的输入电流限制精度误差,这有助于实现精确的功率限制,从而帮助轻松实现 IEC 60335-1 所定义的低功耗电路规格。此参考设计包含增强的保护功能,例如开路负载检测、抗噪短路保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、浪涌保护和 ESD 保护,这些都有助于实现可靠且稳健的系统设计。

特性
  • 工作电压为 4.5V 至 16V,支持多种负载,包括双极步进电机 (0.5 ARMS)、有刷直流电机 (1.2ARMS) 以及电磁阀和传动器 (0.2ARMS)
  • 使用单个 MCU 通过 I2C 实现详细的故障诊断和多从操作
  • 通过 I2C 线路控制电机或负载可减少所需的 MCU 引脚数量
  • 利用电子保险丝提高安全性和可靠性,具有精密的功率限制 (<15W)
  • 开路负载检测以及过流、短路、过热、浪涌和 ESD 保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU545A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRX01A.PDF (177 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRX00A.PDF (287 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRX03A.ZIP (2928 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEU9A.ZIP (273 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRX02A.PDF (1006 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWZ9A.PDF (835 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5739具有 16KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、比较器、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS140014V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS25921L具有闭锁故障响应功能的 4.5V 至 18V、90mΩ、0.4A 至 1.6A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML
电子保险丝(集成热插拔)

TPS2596采用引线式封装、具有可选过压保护钳位的 2.7V 至 19V、85mΩ、0.13A 至 2A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCEV0 — TIDA-010004 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010004 基于单个驱动器且具有 15W 功率限制的 12V 步进、有刷直流和执行器驱动器参考设计

TIDCEV0 TIDA-010004 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-9-5
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-010004 基于单个驱动器且具有 15W 功率限制的 12V 步进、有刷直流和执行器驱动器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcev0 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcev0/tidcev0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCEV0. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 基于单个驱动器且具有 15W 功率限制的 12V 步进、刷式直流和执行器 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-7-12

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-01447 效率高达 91% 且具有成本效益的 3.3-V、1A 单层 TO-247 LDO 替代参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频