数据表
TPS25921L
- 4.5V - 18V 工作电压,最大绝对值 20V
- 90mΩ RDS(ON)(典型值)
- 0.4A 至 1.6A 可调电流限值
- ILIMIT 为 1A 且温度为 25°C 时限流精度达 ±2%
- ±3% 过压、欠压阈值
- 可编程的 dVO/dt 控制
- 热关断故障输出、欠压闭锁 (UVLO) 和过压保护 (OVP)
- -40°C 至 125°C 的结温范围
- 自动重试和闭锁型号
- UL2367 认证正在处理中
- UL60950 - 单点故障测试期间安全
应用范围
- 大型家用电器,家用电器
- 机顶盒、数字化视频光盘 (DVD) 和游戏机
- 硬盘 (HDD) 和固态硬盘 (SSD)
- 智能仪表,气体分析仪
- 智能负载开关
- USB 开关
- 电源适配器器件
TPS25921 是一款具有全套保护功能的紧凑型多功能熔丝。 它具有较宽的工作电压,可实现对多种常用直流 (DC) 总线的控制。 室温下限流精度达 ±2%,这种优异的精度使得 TPS25921 成为多种系统保护应用的理想选择。
而且它还具有过流保护、过压保护和欠压保护等多种可编程功能,能够对负载、电源和器件提供保护。欠压和过压条件下的阈值精度为 3%,无需监控电路即可确保对总线电压进行严密控制。 此外,还针对系统状态监视和下游负载控制提供了故障标志输出 (FLT)。
对于热插拔电路板,TPS25921 提供了浪涌电流控制和可编程的输出斜坡速率。 为实现设计灵活性的最大化,可使用软启动 (SS) 引脚处的电容器编程设定输出斜坡速率。
如需了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS25921x 具有精密限流和过压保护功能的 4.5V - 18V 熔丝 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.C) | PDF | HTML | 2014年 8月 25日 |
| 功能安全信息 | eFuse: Safety Certification and why it Matters | 2020年 3月 18日 | ||||
| 证书 | TPS25921x UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 | 2020年 1月 17日 | ||||
| 应用手册 | Basics of eFuses (Rev. A) | 2018年 4月 5日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS25921EVM-637 — 具有高精度电流限制功能的 TPS25921EVM-637 4.5-18V eFuse 评估模块
TPS25921xD 电子保险丝是采用小型封装的高度集成电路保护和电源管理解决方案。这些器件使用很少的外部组件,但可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。电流限制水平可通过单个外部电阻器进行设置,且室温下电流限值的设定精度可达 ±2%。
此外,这些器件可切断输入总线,防止系统因过压事件而受到损坏(根据系统需要,用户可使用简单的电阻器来自行配置此功能)。
用户指南:
PDF
仿真模型
TPS25921L Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVMAE7B.ZIP (99 KB) - PSpice Model
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-010037 — 使用独立 ADC 的高精度分相 CT 电量计参考设计
此参考设计使用高性能、多通道模数转换器 (ADC) 实现 0.1 级分相电能测量。该独立 ADC 对电流变压器 (CT) 在高达 8kHz 时的输出进行采样,以测量主交流电源各分支的电流和电压。该参考设计在宽输入电流范围(0.05 – 100 安培)下能达到很高的精度,在必要时还支持高采样频率,以实现独立谐波分析等高级电能质量功能。与集成 SoC 和应用特定的专用产品相比,通过使用独立 ADC 对电流变压器输出进行采样,可以让设计人员更加灵活地选择计量微控制器。此参考设计使用 SimpleLink™ ARM Cortex-M4 (...)
参考设计
TIDA-010008 — 用于为电网应用提供瞬态保护且基于平缓钳位 TVS 的参考设计
该参考设计采用多种方法,使用平缓钳位浪涌保护、ESD 器件、电子保险丝或负载开关,来保护交流或直流模拟输入、直流模拟输出、交流或直流二进制输入、带高侧或低侧驱动器的数字输出、LCD 偏置电源、USB 接口(电源和数据)和具有 24V、12V 或 5V 输入的板载电源(用于多个电网应用),防止过压、过载和瞬态(1.2/50µs,42Ω)的影响。该设计可监测温度、湿度、磁场和电源以进行诊断。
参考设计
TIDA-010004 — 基于单个驱动器且具有 15W 功率限制的 12V 步进、有刷直流和执行器驱动器参考设计
此参考设计展示一款多负载驱动器,它可在多个配置中使用同一驱动器芯片,从而减少库存。多个负载包括由 12V 直流电源驱动的一个双极步进电机、一个有刷直流电机以及三个传动器或电磁阀负载。该设计具有低于 2% 的输入电流限制精度误差,这有助于实现精确的功率限制,从而帮助轻松实现 IEC 60335-1 所定义的低功耗电路规格。此参考设计包含增强的保护功能,例如开路负载检测、抗噪短路保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、浪涌保护和 ESD 保护,这些都有助于实现可靠且稳健的系统设计。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。