TIDA-010013

适用于 Sitara™ 处理器的 RGB 到 OLDI/LVDS 显示桥参考设计

TIDA-010013

设计文件

概述

市场对更高分辨率显示器的需求一直在不断增加。这需要采用更高像素的时钟,可能会产生高 EMI 发射和高防噪性能等设计难题。因此,视频接口现在已从传统的 RGB 过渡到 LVDS 视频接口。由于集成图形单元的微处理器可以仅输出单端 RGB 视频数据,本参考设计展示如何轻松地将 RGB 转换为 LVDS。

特性
  • 紧凑型 24 位 RGB 转 OLDI/LVDS 接口
  • 支持 AM335x 入门套件和 AM572x 评估模块
  • 1024x600 像素 LCD 显示屏
  • 通过 Sitara 控制显示亮度
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU519.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWO1.PDF (183 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWO0.PDF (41 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWO3.ZIP (1001 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCES0.ZIP (641 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWO2.PDF (1129 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWN9.PDF (439 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

其他接口

DS90C385ALVDS 发送器平板显示器 (85MHz)

数据表: PDF
其他接口

SN65LVDS93B10MHz - 85MHz LVDS 串行器/解串器变送器

数据表: PDF | HTML
其他接口

SN75LVDS83B10MHz 至 135MHz、28 位 LVDS 变送器/串行器与 FlatLink™ 集成电路

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TL431可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 Sitara™ 处理器的 RGB 到 OLDI/LVDS 显示桥接参考设计 英语版 2018-7-3

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X 适用于 AM335X Sitara™ 处理器的处理器 SDK PROCESSOR-SDK-AM57X 适用于 AM57x Sitara 处理器的 Processor SDK - 支持 Linux 和 TI-RTOS

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频