TIDA-010015

TIDA-010015

设计文件

概述

此参考设计是一款紧凑型、高效率、24V 直流、500W 参考设计,适用于工业交流/直流电源。此设计包括一个基于 UCC28064A 的交错双相转换模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 前端。这最大限度地减小了 PFC 电感器尺寸并降低了 EMI 滤波器要求。直流/直流通过 HB-LLC 级实现,而后者使用 TI 的 UCC256301 器件实现。为了提高效率,在使用 UCC24612 的次级侧进行同步整流。

特性
  • 满载时整体效率为 94.5%,峰值效率高达 95% 以上
  • 高达 330W 的工作功率,无需强制冷却
  • 功率因数高达 0.99 以上,并符合 IEC 61000-3-2 A 类标准中的 PFC 规范和电流 THD 要求
  • 符合传导发射标准(EN55011 B 类)的要求
  • LLC 控制器具有 ZCS 回避功能和 OVP 检测功能,可提升可靠性,并为系统提供过流、短路和过压保护,以确保安全
  • 160mm × 80mm × 35mm 的小巧 PCB 外形
输出电压选项 TIDA-010015.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 21
输出功率 (W) 504
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- Transition Mode^Half Bridge- LLC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUEC2B.PDF (2176 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXC6.PDF (348 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXC5.PDF (117 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXC8.ZIP (3061 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEY1.ZIP (1752 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXC7.PDF (1380 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXC4.PDF (619 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24612 — 高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC256301 — 支持低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC28064A — 具有高轻负载效率的 Natural Interleaving™ 转换模式 PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA181 — 26V、双向、350kHz 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
比较器

TL331 — 高压单路差分比较器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV171 — 适用于成本敏感型应用的单路、36V、3MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2951-N — 具有电源正常指示和使能功能的 100mA、30V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2981 — 具有使能功能的 100mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27517 — 具有 4V UVLO 和双输入结构的 20V VDD 4A/4A 单通道低侧栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19505KCS — 采用 TO-220 封装的单路、3.1mΩ、80V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 94.5% Efficiency, 500-W Industrial AC/DC Reference Design (Rev. B) PDF | HTML 2020-5-6
技术文章 How topology selection can help improve reliability in industrial AC/DC power supp PDF | HTML 2019-2-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频