LP2981

正在供货

具有使能功能的 100mA、16V、低压降稳压器

产品详情

Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 2.8 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.3, 3.6, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 160 PSRR at 100 KHz (dB) 41 Iq (typ) (mA) 0.065 Thermal resistance θJA (°C/W) 205 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 6 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 2.8 Fixed output options (V) 1.8, 2.5, 2.8, 2.9, 3, 3.3, 3.6, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 160 PSRR at 100 KHz (dB) 41 Iq (typ) (mA) 0.065 Thermal resistance θJA (°C/W) 205 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 6 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 输入电压 (VIN) 范围:
    • 旧芯片:2.2V 至 16V
    • 新芯片:2.5V 至 16V
  • 输出电压 (VOUT) 范围:1.2V 至 5.0V
  • 输出电压 (VOUT) 精度:
    • A 级旧芯片为 ±0.75%
    • 标准级旧芯片为 ±1.25%
    • 新芯片 ±0.5%(A 级和标准级)
  • 负载和温度范围内的输出电压 (VOUT) 精度: ±1%(新芯片)
  • 输出电流:高达 100mA
  • 低 IQ(新芯片):ILOAD = 0mA 时为 69µA
  • 低 IQ(新芯片):ILOAD = 100mA 时为 620µA
  • 关断电流与温度间的关系:
    • < 1µA(旧芯片)
    • ≤ 1.75µA(新芯片)
  • 输出电流限制和热保护
  • 与 2.2µF 陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定(新芯片)
  • 高 PSRR(新芯片):
    • 1kHz 频率下为 75dB,1MHz 频率下为 45dB
  • 工作结温:-40°C 至 +125°C
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
  • 输入电压 (VIN) 范围:
    • 旧芯片:2.2V 至 16V
    • 新芯片:2.5V 至 16V
  • 输出电压 (VOUT) 范围:1.2V 至 5.0V
  • 输出电压 (VOUT) 精度:
    • A 级旧芯片为 ±0.75%
    • 标准级旧芯片为 ±1.25%
    • 新芯片 ±0.5%(A 级和标准级)
  • 负载和温度范围内的输出电压 (VOUT) 精度: ±1%(新芯片)
  • 输出电流:高达 100mA
  • 低 IQ(新芯片):ILOAD = 0mA 时为 69µA
  • 低 IQ(新芯片):ILOAD = 100mA 时为 620µA
  • 关断电流与温度间的关系:
    • < 1µA(旧芯片)
    • ≤ 1.75µA(新芯片)
  • 输出电流限制和热保护
  • 与 2.2µF 陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定(新芯片)
  • 高 PSRR(新芯片):
    • 1kHz 频率下为 75dB,1MHz 频率下为 45dB
  • 工作结温:-40°C 至 +125°C
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)

LP2981 和 LP2981A (LP2981x) 是一款固定输出、低压降 (LDO) 稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围(仅限新芯片)和高达 100mA 的负载电流。LP2981x 支持 1.2V 至 5.0V 的输出范围(新芯片)。

此外,LP2981x(新芯片)在整个负载和温度范围内具有 ±1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。

在该新芯片中,高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时为 75dB,在 1MHz 时为 45dB,因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并尽可能地减少后置稳压器滤波。

在新芯片中,内部软启动电路机制可减小启动期间的浪涌电流,从而最大限度降低输入电容。还包括标准保护特性,例如过流和过热保护。

LP2981 和 LP2981A (LP2981x) 是一款固定输出、低压降 (LDO) 稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围(仅限新芯片)和高达 100mA 的负载电流。LP2981x 支持 1.2V 至 5.0V 的输出范围(新芯片)。

此外,LP2981x(新芯片)在整个负载和温度范围内具有 ±1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。

在该新芯片中,高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时为 75dB,在 1MHz 时为 45dB,因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并尽可能地减少后置稳压器滤波。

在新芯片中,内部软启动电路机制可减小启动期间的浪涌电流,从而最大限度降低输入电容。还包括标准保护特性,例如过流和过热保护。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
LP2981A 正在供货 具有使能功能的 100mA、16V、高精度、低压降稳压器 Better PSRR
LP2985 正在供货 具有使能功能的 150mA、16V、低压降稳压器 Better noise
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS7A24 正在供货 具有使能功能的 200mA、18V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器 Pin-to-pin option with ultra-low-IQ (2 µA)
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS7A25 正在供货 具有电源正常指示功能的 300mA、18V、超低 IQ、高精度、可调节低压降稳压器 This is a higher output (300-mA) LDO with power good and lower IQ (2.5 μA)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 26
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP2981x 采用 SOT-23 封装的 100mA 低压降稳压器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2025年 2月 26日
电路设计 隔离式电源、低噪声电路:5V,100mA (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 14日
应用手册 LDO 噪声揭秘 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 9月 16日
应用手册 ESR, Stability, and the LDO Regulator (Rev. A) 2020年 1月 7日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
应用手册 Fundamental Theory of PMOS LDO Voltage Regulators (Rev. A) 2018年 8月 17日
应用手册 LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) PDF | HTML 2017年 8月 9日
应用手册 A Topical Index of TI Supply Voltage Supervisor (SVS) Application Notes 2015年 6月 15日
应用手册 AN-1028 Maximum Power Enhancement Techniques for Power Packages (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1482 LDO Regulator Stability Using Ceramic Output Capacitors (Rev. A) 2013年 4月 25日
应用手册 AN-1815 LDOs Ease the Stress of Start-Up (Rev. A) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1950 Silently Powering Low Noise Applications (Rev. A) 2013年 4月 22日
应用手册 LDO Performance Near Dropout 2010年 10月 8日
应用手册 简化的 LDO PSRR 测量 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2010年 7月 28日
应用手册 3.6V – 5.5V Input, LDO Reference Design for MSP430 (Rev. A) 2010年 6月 14日
应用手册 Packaging Limits Range of Linear Regulators 2010年 5月 8日
应用手册 Simple Power Solution Using LDOs for the DM365 (Rev. A) 2009年 9月 11日
应用手册 Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) 2008年 6月 4日
应用手册 Linear and Switching Voltage Regulator Fundamental Part 1 2007年 3月 21日
应用手册 Ceramic Capacitors Replace Tantalum Capacitors in LDOs (Rev. A) 2006年 10月 13日
应用手册 Understanding LDO Dropout 2005年 5月 9日
更多文献资料 LP2981/85 Product Clip 2004年 9月 9日
应用手册 Extending the Input Voltage Range of an LDO Regulator 2002年 8月 16日
应用手册 Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators 1999年 10月 21日
应用手册 Technical Review of Low Dropout Voltage Regulator Operation And Performance 1999年 8月 30日
应用简报 Low Power 150-mA LDO Linear Regulators. Extended Output Voltage Adjustment Range 1999年 6月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MULTIPKGLDOEVM-823 — 支持 DBV、DRB、DRV 和 DQN 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块

MULTIPKGLDOEVM-823 评估模块 (EVM) 可帮助您评估可能用于电路应用的多种常见线性稳压器封装的操作和性能。这种特殊的 EVM 配置采用 DRB、DRV、DQN 和 DBV 封装,便于您焊接和评估低压降 (LDO) 稳压器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-010015 — 效率为 94.5% 的 500W 工业交流/直流参考设计

此参考设计是用于工业交流/直流电源的紧凑型、高效率、24V 直流、500W 参考设计。此设计包括一个基于 UCC28064A 的交错双相转换模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 前端。这最大限度地减小了 PFC 电感器尺寸并降低了 EMI 滤波器要求。该直流/直流功率级通过 HB-LLC 级实现,后者使用了 TI 的 UCC256301 器件。为了提高效率,在次级侧使用 UCC24612 实现了同步整流。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20967 — 用于瞬态测试的可调节双电平恒流负载参考设计

该可调节双电平恒定电流负载参考设计可帮助工程师测试具有特殊功能和易于操作的电源输出负载瞬态响应。该电路板能够提供低电平和高电平的负载瞬态调整,压摆率高达 100A/μs。该电路板中还设计了周期、延迟和脉宽等时序调整。
测试报告: PDF
参考设计

PMP31179 — 用于航空电子设备的 400W 交流/直流参考设计

这是一款适用于航空电子设备应用的紧凑型 30V 直流 400W 参考设计,工作电源频率范围为 400Hz 至 800Hz。基于 UCC28064A 的交错双相转换模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 用于校正功率因数,并充分减小输入电流的谐波含量。该直流/直流功率级通过采用 UCC256404 的 HB-LLC 级实现。在次级侧,采用同步整流进一步提高效率。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频