TIDA-010021

不受阳光照射干扰的宽范围(在 1.6 米处为 120° FoV)接近感应参考设计

TIDA-010021

设计文件

概述

宽视野 (FoV) 接近感应越来越普遍,对于许多应用中的人员检测非常重要。该参考设计使用光学飞行时间 (ToF) 技术来构建具有成本效益的小型接近传感器系统。带有三个外部 NIR LED 单接近和距离传感器 AFE (OPT3101),一个光电二极管即可完全覆盖 120° 宽视场范围,并输出人员活动的精确距离。

特性
  • 3 个 NIR 发射器可通过单个 OPT3101 支持最多 3 个检测区
  • 120° 的整个系统视野 (FoV) 由三个 LED 发射器和一个光电二极管覆盖
  • 无需透镜即可实现高达 1.5 米的检测范围
  • 自适应 HDR 使得测量不受物体颜色和反射率影响,并且支持在较高的环境条件中工作(户外和室内条件)
  • 精度为 ±10% 的接近感应和直接距离测量输出
  • 发射器属于豁免级灯具 LED 分类
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU609.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRY74.ZIP (142 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRY73.ZIP (103 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRY76.ZIP (994 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF47.ZIP (4352 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRY75.ZIP (715 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRY72.ZIP (601 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV702具有使能功能的 300mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Proximity sensors

OPT3101基于 ToF 的远距离接近和距离传感器模拟前端 (AFE)

数据表: PDF | HTML
RGB LED 驱动器

TLC59283具有预充电 FET 的 16 通道恒流 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2433具有 16KB FRAM、4KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCF48 — TIDA-010021 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010021 不受阳光照射干扰的宽范围(在 1.6 米处为 120° FoV)接近感应参考设计
下载选项

TIDCF48 TIDA-010021 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2018-12-18
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-010021 不受阳光照射干扰的宽范围(在 1.6 米处为 120° FoV)接近感应参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcf48 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcf48/tidcf48.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCF48. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 宽范围(120° FoV,1.6 米)接近感应参考设计抗日光功能 英语版 2019-1-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频