TIDA-010023

适用于三相逆变器的成本优化、<1% 的精确电流检测和保护的参考设计

TIDA-010023

设计文件

概述

此参考设计展示一款成本优化的三相逆变器桥臂(低侧并联)电流检测解决方案。该解决方案精确度高,可更快响应无传感器的 2 并联或 3 并联磁场定向控制 (FOC)。此参考设计展示全摆幅响应趋稳时间接近 1µs 且精度误差小于 1% 的逆变器桥臂电流检测。即使附近有高功率 IGBT 开关,此设计也可展现出优异的噪声抑制性能。此设计在总响应时间小于 1.5µs 的情况下,在硬件中全面实现过流保护。

特性
  • 电流检测的趋稳时间小于 1.25µs,校准精度小于 1%,可实现精确的电流感应
  • 在硬件中全面实现过流保护且响应速度快(响应时间小于 1.5µs)
  • 仅使用两个比较器,可在所有三个逆变器桥臂中实现正负过流保护
  • 电流检测成本低但精度高,适用于具有两个和三个并联拓扑的无传感器 FOC,可更大限度地减少电机驱动器中的扭矩纹波和可闻噪声
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU574.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXE2.PDF (780 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXE1.PDF (37 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXE4.ZIP (6998 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEY5.ZIP (825 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXE3.PDF (1593 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRXE0.PDF (493 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F28027F-Q1具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV1701单路高电压低功耗比较器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9001单通道、1MHz、轨到轨输入和输出 1.8V 至 5.5V 运算放大器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9064适用于成本优化型应用的四路、5.5V、10MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27712支持互锁功能的 1.8A/2.8A、620V 半桥驱动器

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74AHC367具有三态输出的 6 通道、2V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28027F具有 60MHz 频率、64KB 闪存、InstaSPIN-FOC 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于三相逆变器的成本优化、< 1% 精确电流检测和保护 英语版 2018-11-8

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00778 稳定时间小于 1µs 的单分流、双分流和三分流 FOC 电流检测三相逆变器参考设计 TIDA-00947 采用双层 TO-220 封装的 3.3V 1A、低 EMI、效率达 92% 的直流/直流模块参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频