产品详情

Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.56 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2.2 Rating Catalog Features Small Size Iq per channel (typ) (mA) 0.055 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 15 VICR (max) (V) 36 VICR (min) (V) 2.2
Number of channels 1 Output type Open-collector, Open-drain Propagation delay time (µs) 0.56 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 2.2 Rating Catalog Features Small Size Iq per channel (typ) (mA) 0.055 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2.5 Rail-to-rail In Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (±) (max) (nA) 15 VICR (max) (V) 36 VICR (min) (V) 2.2
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8 SOT-5X3 (DRL) 5 2.56 mm² 1.6 x 1.6 SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 电源范围:
    +2.2V 至 +36V 或 ±1.1V 至 ±18V
  • 低静态电流:
    每个比较器 55µA
  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 低传播延迟:560ns
  • 低输入偏移电压:300µV
  • 集电极开路输出:
    • 最大可高出负电源 36V 且不受电源电压影响
  • 工业温度范围:
    -40°C 至 +125°C
  • 小型封装:
    • 单通道:SC70-5、SOT-23-5 和 SOT553-5
    • 双通道:VSSOP-8、X2QFN-8
    • 四通道:TSSOP-14

应用范围

  • 过压和欠压检测器
  • 窗口比较器
  • 过流检测器
  • 零交叉检测器
  • 针对以下应用的系统监控:
    • 电源
    • 白色家电
    • 工业传感器
    • 汽车
    • 医疗

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 电源范围:
    +2.2V 至 +36V 或 ±1.1V 至 ±18V
  • 低静态电流:
    每个比较器 55µA
  • 输入共模范围包括两个电源轨
  • 低传播延迟:560ns
  • 低输入偏移电压:300µV
  • 集电极开路输出:
    • 最大可高出负电源 36V 且不受电源电压影响
  • 工业温度范围:
    -40°C 至 +125°C
  • 小型封装:
    • 单通道:SC70-5、SOT-23-5 和 SOT553-5
    • 双通道:VSSOP-8、X2QFN-8
    • 四通道:TSSOP-14

应用范围

  • 过压和欠压检测器
  • 窗口比较器
  • 过流检测器
  • 零交叉检测器
  • 针对以下应用的系统监控:
    • 电源
    • 白色家电
    • 工业传感器
    • 汽车
    • 医疗

All trademarks are the property of their respective owners.

TLV170x 系列器件提供宽电源范围、轨到轨输入、低静态电流和低传播延迟。 所有这些特性均符合行业标准,采用极小封装,借此,这些器件得以成为目前市场上可提供的最佳通用比较器。

集电极开路输出具有能够将输出拉至任意电压轨(最大可高出负电源 +36V)的优势,且不受 TLV170x 电源电压影响。

这些器件均可提供单通道 (TLV1701)、双通道 (TLV1702) 和四通道 (TLV1704) 三种版本。 低输入偏移电压、低输入偏置电流、低电源电流和开集配置使得 TLV170x 系列能够灵活处理从简单电压检测到驱动单个继电器的大多数应用。

所有器件的额定工作温度均在扩展的工业温度范围 –40°C 到 +125°C 内。

TLV170x 系列器件提供宽电源范围、轨到轨输入、低静态电流和低传播延迟。 所有这些特性均符合行业标准,采用极小封装,借此,这些器件得以成为目前市场上可提供的最佳通用比较器。

集电极开路输出具有能够将输出拉至任意电压轨(最大可高出负电源 +36V)的优势,且不受 TLV170x 电源电压影响。

这些器件均可提供单通道 (TLV1701)、双通道 (TLV1702) 和四通道 (TLV1704) 三种版本。 低输入偏移电压、低输入偏置电流、低电源电流和开集配置使得 TLV170x 系列能够灵活处理从简单电压检测到驱动单个继电器的大多数应用。

所有器件的额定工作温度均在扩展的工业温度范围 –40°C 到 +125°C 内。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TLV1821 正在供货 具有开漏输出的单通道、微功耗高压比较器 Wider supply voltage and lower Iq

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV170x 2.2V 至 36V 微功耗比较器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2015年 7月 22日
技术文章 Solving top comparator challenges: Negative inputs and phase reversal PDF | HTML 2022年 1月 18日
技术文章 Power-supply supervision circuits made simpler with DACs PDF | HTML 2019年 2月 7日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
仿真模型

TLV170x and TLV170x-Q1 TINA-TI Reference Design and Macromodel (Rev. A)

SBOMBV1A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

High-Side Current Sensing (Rev. A)

SLOM456A.ZIP (4 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TLV170x and TLV170x-Q1 PSpice Model (Rev. C)

SBOM859C.ZIP (91 KB) - PSpice Model
设计工具

CIRCUIT060076 — 具有迟滞功能的反相比较器电路

比较器用于区分两种不同的信号电平。在存在噪声、信号变化或缓慢移动的信号的情况下,可以在恒定阈值下观察到输出端的不良转换。设置上限和下限磁滞阈值可消除这些不良输出转换。该电路示例聚焦于设计正反馈电阻器网络所需的步骤,以获得反相比较器应用所需的磁滞。
设计工具

CIRCUIT060078 — 具有磁滞功能的非反相比较器电路

比较器用于区分两种不同的信号电平。在存在噪声、信号变化或缓慢移动的信号的情况下,可以在恒定阈值下观察到输出端的不良转换。设置上限和下限磁滞阈值可消除这些不良输出转换。该电路示例聚焦于设计正反馈电阻器网络所需的步骤,以获得非反相比较器应用所需的迟滞。
设计工具

CIRCUIT060082 — 热敏开关电路

当超过某个温度时,此热敏开关解决方案将发出低电平信号(到 GPIO 引脚),从而在条件不再是最佳或器件安全时发出警报。该电路包含一个 NTC 热敏电阻和一个以非反相方式配置的比较器。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIPD144 — 具有迟滞功能的比较器参考设计

此 TI 精选设计实现了一个带磁滞功能的比较器电路。  比较器用于区分两种不同的信号电平。  例如,比较器可用于判断过温状态与正常温度状态。  比较阈值处的噪声或信号变化会导致多个转换。  通过磁滞可设置上限和下限阈值,以消除由噪声引起的多个转换。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00778 — 稳定时间小于 1µs 的单分流、双分流和三分流 FOC 电流检测三相逆变器参考设计

TIDA-00778 参考设计演示了快速和精确的电流检测,适用于使用无传感器磁场定向控制 (FOC) 驱动的三相电机。具有更低可闻噪声的驱动器需要更快的精确电流检测。最常用的低成本电流感应方法在直流母线回流路径上使用单一分流,或在逆变器引脚中使用两到三个分流。电机控制方面的主要挑战是,即使对于最短的有源矢量持续时间,也要实现精确的电流检测。TIDA-00778 演示了这些情况下的亚微秒趋稳和精确的电流检测功能。此参考设计适用于主要电器(尤其是在压缩机电机中),并且逆变器功率级可在高达 2kW 的功率下工作。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010023 — 适用于三相逆变器的成本优化、<1% 的精确电流检测和保护的参考设计

此参考设计展示一款成本优化的三相逆变器桥臂(低侧并联)电流检测解决方案。该解决方案精确度高,可更快响应无传感器的 2 并联或 3 并联磁场定向控制 (FOC)。此参考设计展示全摆幅响应趋稳时间接近 1µs 且精度误差小于 1% 的逆变器桥臂电流检测。即使附近有高功率 IGBT 开关,此设计也可展现出优异的噪声抑制性能。此设计在总响应时间小于 1.5µs 的情况下,在硬件中全面实现过流保护。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 5 Ultra Librarian
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频