SN74AHC367
- 工作范围为 2V 至 5.5V VCC
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
AHC367 器件是六通道缓冲器和线路驱动器,可在 2V 至 5.5V VCC 电压下运行。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 设计用于支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
参考设计
TIDA-010023 — 适用于三相逆变器的成本优化、<1% 的精确电流检测和保护的参考设计
此参考设计展示一款成本优化的三相逆变器桥臂(低侧并联)电流检测解决方案。该解决方案精确度高,可更快响应无传感器的 2 并联或 3 并联磁场定向控制 (FOC)。此参考设计展示全摆幅响应趋稳时间接近 1µs 且精度误差小于 1% 的逆变器桥臂电流检测。即使附近有高功率 IGBT 开关,此设计也可展现出优异的噪声抑制性能。此设计在总响应时间小于 1.5µs 的情况下,在硬件中全面实现过流保护。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点