TIDA-010031

25.2V、30A 高速无传感器 (> 100krpm) 无刷直流电机驱动器参考设计

TIDA-010031

设计文件

概述

该参考设计用于对输出功率高达 900W、转速高达 180,000rpm(实验验证转速可达 100,000rpm)的 6V 至 33.6V 直流馈电无刷直流 (BLDC) 电机进行高速无传感器梯形控制。这是一款具有成本效益的智能微控制器,具备通信点硬件探测功能,通过使用转速自适应反电动势 (BEMF) 探测加快无传感器梯形控制的速度。BLDC 功率级紧凑,经优化可提高效率,并且由于智能三相栅极驱动器而具有短路、电机堵转和过热保护。

特性
  • 高速、无传感器梯形控制,电机电气频率高达 3kHz
  • 用于 BEMF 检测的速度自适应双算法
  • 工作电压范围为 6V 至 33.6V,可提供高达 900W 的输出功率和高达 30A RMS 的输出电流
  • 待机电流消耗低至 22µA
  • FET 开关经过优化,可实现出色的效率和 EMI 表现
  • 通过 MOSFET VDS 监控提供逐周期过流、电机堵转和短路锁存保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU620.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYN2.PDF (163 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYN1.PDF (57 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYN4.ZIP (670 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF79.ZIP (449 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYN3.PDF (853 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYN0.PDF (384 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

BLDC 驱动器

DRV8320最大 65V 三相智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2355具有 32KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD18514Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、4.9mΩ、40V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCF80 — TIDA-010031 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010031 25.2V、30A 高速无传感器 (> 100krpm) 无刷直流电机驱动器参考设计

TIDCF80 TIDA-010031 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2019-1-14
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-010031 25.2V、30A 高速无传感器 (> 100krpm) 无刷直流电机驱动器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcf80 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcf80/tidcf80.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCF80. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 25.2V、30A 高速无传感器 (> 100krpm) 无刷直流电机驱动器参考设计 - TIDUEJ4_TIDA-010031.pdf 英语版 2019-1-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频