TIDA-01004

采用 100 万像素成像仪、Bayer 视频输出和同轴电缆供电技术的汽车摄像头模块参考设计

TIDA-01004

设计文件

概述

TIDA-01004 参考设计是一款远程汽车摄像头模块,通过高速串行视频接口连接到显示器或机器视觉处理系统。该设计使用 TI 的 FPD-Link III SerDes 技术,通过屏蔽双绞线或同轴电缆传输未压缩的 MegaPixel 视频数据、双向控制信号和电力。

特性
  • 设计经过空间优化,可安装在单个 20 × 20mm 的 PCB 上
  • 来自 Aptina 的 100 万像素图像传感器 AR0140AT,可提供 10/12 位原始图像数据
  • 一个 Rosenberger Fakra 同轴电缆连接器即可满足数字视频、供电、控制以及诊断的需要
  • 电源经过优化,减小了尺寸,提高了效率
  • 用于 ASIL B 应用的诊断和内置自检 (BIST)
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCR4A.PDF (1422 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRQQ0A.PDF (154 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRQP9A.PDF (30 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRQQ2A.ZIP (525 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCDD5A.ZIP (618 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRQQ1A.PDF (864 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRQP8A.PDF (300 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS62170-Q1采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 汽车类降压转换器

数据表: PDF
DC/DC converters

TPS62231-Q1采用 1x1.5mm SON 封装且具有 1.8V 固定输出电压的汽车类 2V 至 6V、500mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UB933-Q1适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 12 位 100MHz FPD-Link III 串行器

数据表: PDF | HTML
复位及看门狗 IC

TPS3808-Q1汽车类低静态电流可编程延迟监控器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Automotive Camera Module Design With 1MPixel Imager, Bayer Video Design Guide (Rev. A) 2018-1-23

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00262 针对同轴电缆上未压缩数字视频进行了优化的汽车 1megapixel 摄像头模块设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频