TIDA-010056

适用于三相 BLDC 驱动器且效率高于 99% 的 54V、1.5kW、70x69mm2 功率级参考设计

TIDA-010056

设计文件

概述

此参考设计展示了用于驱动三相无刷直流电机的 1.5kW 功率级,该电机用于由电压高达 63V 的 15 节锂离子电池供电的无线工具。该设计是一款 70mm x 69mm 紧凑型驱动器,无需散热器,利用自然对流即可在 20kHz 开关频率下提供 25ARMS 的持续电流,从而实现基于传感器的梯形控制。该设计使用配备有经优化的 MOSFET 和 PCB 的智能栅极驱动器来降低 MOSFET 开关损耗和 EMI。该设计展示了具备增强保护功能(包括借助 VDS 监控实现的 MOSFET 过流和击穿保护、栅极保护以及通过压摆率控制和过热保护实现的开关电压尖峰优化)的 MOSFET 在安全工作区域的运行。

特性
  • 工作电压范围为 9V 至 63V(15 节锂离子电池),可提供 25ARMS 持续电流,峰值为 400A
  • 针对小型 70mm x 69mm PCB 提供 54V/1.5kW、25ARMS 支持,无需散热器
  • 以 54V/1.5kW 进行 20kHz 梯形控制时效率超过 99%
  • 通过 VDS 传感实现 MOSFET 过流保护,响应时间小于 1µs,并具有额外的 4µs 抗尖峰脉冲时间,可消除误跳闸
  • 增强的 MOSFET 栅极保护,包括 VGS 欠压、过压、栅极至源极短路和开路保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU676A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZV2.PDF (296 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZV1.PDF (300 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZV4.ZIP (4526 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFI2.ZIP (409 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZV3.PDF (1817 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZV0.PDF (444 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA18026V、350kHz 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
模拟温度传感器

TMP23510mV/C、1C 模拟温度传感器

数据表: PDF | HTML
BLDC 驱动器

DRV8350R具有降压稳压器的 102V(最大值)三相智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2355具有 32KB FRAM、运算放大器/PGA、12 位 DAC、12 位 ADC 的 24MHz 105°C 集成模拟微控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT采用 D2PAK 封装的单路、2.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCFI3 — TIDA-010056 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010056 适用于三相 BLDC 驱动器且效率高于 99% 的 54V、1.5kW、70x69mm2 功率级参考设计

TIDCFI3 TIDA-010056 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2019-6-12
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-010056 适用于三相 BLDC 驱动器且效率高于 99% 的 54V、1.5kW、70x69mm2 功率级参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcfi3 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcfi3/tidcfi3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCFI3. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 效率高于 99% 的 54V、1.5kW、70x69mm^2 功率级参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019-8-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频