TIDA-010060

适用于电网应用的离线(非隔离式)交流/直流电源架构参考设计

TIDA-010060

设计文件

概述

此参考设计展示了三种非隔离式交流/直流电源拓扑,适用于家用断流器、断路器、家庭自动化设备和低于 100mA 的设备等线路供电应用。这三种拓扑是:

  • 使用电感器的离线转换开关
  • 使用开关电容器的交流线路稳压器(基于有源钳位电容器压降的电源)
  • 电容压降稳压器(电容压降式电源)


为适应各种输入和输出条件,我们在整个架构内实现了效率、启动时间和解决方案尺寸之间的性能平衡。我们还提供了设计方法、测试数据和对比,使系统设计人员能够快速评估和定制解决方案。

特性
  • 使用 UCC28880 的离线转换开关:使用降压转换器的高效架构可简化设计,其中涵盖通用输入电压范围 - 适用于需要快速启动 (< 2ms)、小尺寸或需要满足严苛浪涌电流要求的应用
  • 使用 TPS7A78 的开关电容压降式电源:支持窄输入电压范围的定制无电感架构 - 具有低电流 (< 30mA) 的高效解决方案和具有集成有源整流器和 LDO 的单芯片解决方案
  • 使用 LDO 的电容压降式电源:采用无源器件和 LDO 的简化解决方案 - 具有低效率、长启动时间和大尺寸的低成本解决方案
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU658.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZH8.PDF (197 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZH7.PDF (41 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZI0.ZIP (815 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFF0.ZIP (748 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZH9.PDF (1007 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZH6.PDF (385 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流转换器

UCC28880适用于非隔离式交流/直流转换的高电压开关

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LP2992具有使能功能的 250mA、16V、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A78120mA 智能电容降压型低压降 (LDO) 线性稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于电网应用的离线(非隔离式)交流/直流电源架构 英语版 2019-4-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频