TIDA-010074

具有低电流消耗的 16S-17S 电池组参考设计

TIDA-010074

设计文件

概述

此参考设计是一种在待机和运输模式下具有低电流消耗的 16S-17S LiFePO4 锂离子电池组设计,适用于备用电信电池和电动摩托车。它实施为双层 PCB。9S-15S AFE bq76940 可监控前 15 节电池的电压,而双通道通用放大器 LM2904B 可监控第 16 节和第 17 节电池的电压。利用精心设计的辅助电源策略和高效的低静态电流直流/直流转换器 LM5164,该设计可保护电池组不受过压、欠压、过流和过热的破坏,并且可降低待机和运输模式下的功耗,从而实现更长的运输时间和空闲时间。

特性
  • 经济实惠型 16S-17S LiFePO4/锂离子电池组解决方案
  • 在室温下具有 ±5mV 电池电压感应精度,适用于 16/17S 电池
  • 处于待机模式时的电流消耗为 100µA
  • 处于运输模式时的电流消耗为 5µA
  • 强大且可编程的保护功能,包括电池过压和欠压、过流放电、短路、过热和欠温保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU684.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZY9A.PDF (506 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZY8A.PDF (108 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZZ1A.ZIP (1808 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFJ0A.ZIP (871 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZZ0A.PDF (1879 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZY7A.PDF (800 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池监测器和平衡器

BQ769409 至 15 节锂电池和锂磷酸盐电池监视器(bq76940 系列)

数据表: PDF | HTML
电池保护器

BQ76200高侧 N 沟道 FET 驱动器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5164具有超低 IQ 的 6V 至 100V 输入、1A 同步直流/直流降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E007适用于交流信号数据接口的双路 10pF、±13V、±8kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

LM2904B工作温度范围为 -40°C 至 125°C 的双路、36V、1.2MHz 运算放大器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV704150mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2155具有 32KB FRAM、4KB SRAM、比较器、12 位 ADC、UART/SPI/I2C 和计时器的 24MHz MCU

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT采用 D2PAK 封装的单路、2.4mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
RS-485 和 RS-422 收发器

THVD1500具有 ±8-kV IEC ESD 保护功能且速率高达 500kbps 的 5V RS-485 收发器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 具有低电流消耗的 16S-17S 电池组参考设计 英语版 2019-7-5
技术文章 Fast and furious: designing longer-lasting 16S-17S Li-ion battery packs for e-moto PDF | HTML 2019-11-21

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-010030 适用于 13 串、48V 锂离子电池组的精准电量计与 50μA 待机电流参考设计

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO CCStudio™ 集成开发环境 (IDE)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频