TIDA-010081

适用于 5G 通信电源整流器且效率超过 95% 的 1kW 模拟控制交流/直流参考设计

TIDA-010081

设计文件

概述

该紧凑型高效参考设计具有 54V 直流、1000W 输出,面向 5G 电信电源和工业交流/直流电源。该电路包括基于 UCC28180 的前端连续导通模式 (CCM) 功率因数校正 (PFC) 电路,其次是基于 UCC256403、用于隔离式直流到直流转换器的稳健 LLC 级。为满足高效率的需求,使用 UCC24624 来实现同步整流。该设计使用采用 UCC28911(具有内部高电压 MOSFET)的反激式辅助电源。该设计可实现 95.9% 的峰值效率,并使系统能够在没有强制冷却的情况下工作。整个系统具有低 iTHD(负载为 30% 时小于 12%,负载为 50% 时小于 8%,负载为 100% 时小于 5.5%),并且具有良好的负载瞬态性能。

特性
  • 230V 交流电压下的峰值效率为 95.9%,30% 100% 负载下的峰值效率为 95%
  • 基于 CCM PFC 和半桥 LLC(UCC28180 和 UCC256403)
  • 低 iTHD:<12% 时负载为 30%,<8% 时负载为 50%,<5.5% 时负载为 100%
  • 在调节低于 1% 时具有良好的负载瞬态性能
  • 在整个负载范围内符合 ±1% 的输入功率计量精度要求
  • 采用密封金属外壳的被动冷却
输出电压选项 TIDA-010081.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 54
Iout(最大值)(A) 18.7
输出功率 (W) 1009.8
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- PFC^Half Bridge- LLC
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU711A.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM327.PDF (308 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM326.ZIP (165 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM329A.ZIP (12053 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFP1.ZIP (587 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM328.PDF (973 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM325A.PDF (561 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC256403具有超低功耗和超静音待机运行功能的 LLC 谐振控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流转换器

LM5180具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的 65V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC24624用于 LLC 转换器的高频双通道同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

UCC27517采用 SOT-23 封装、具有 5V UVLO 和 13ns 传播延迟的 4A/4A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9101单路、16V、1.1MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS5604304V 至 36V 0.6A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器

数据表: PDF | HTML
感应 MCU

MSP430I2021具有 2 个 24 位 Σ-Δ ADC、2 个 16 位计时器、32KB 闪存、2KB RAM 的 16MHz 计量 AFE

数据表: PDF | HTML
交流/直流转换器

UCC28911具有恒压恒流和初级侧调节功能的 700V 反激式开关

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV9002适用于成本优化型应用的双路、5.5V、1MHz、RRIO 运算放大器

数据表: PDF | HTML
模拟电流检测放大器

INA18026V、350kHz 电流检测放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于 5G 电信整流器且效率超过 95% 的 1kW 模拟控制交流/直流参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-3-31

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频