TIDA-010242

MIL-STD-1275 浪涌保护参考设计

TIDA-010242

设计文件

概述

MIL-STD-1275E 标准提供了适用于军用车辆设备的 28V 直流输入电源这一全新特性。该标准描述了在军用车辆运行期间发生的三个主要事件,必须保护连接至 28V 主电源的任何设备免受这三个事件的影响。这些事件包括反极性、电压尖峰和电压浪涌。要度过这些事件,请勿在反极性事件期间运行保护电路。在尖峰和浪涌事件期间,保护电路的输出应为标称值 28V、最大值 34V。此参考设计采用可处理最大 120W 输出的两级钳位电路。通过实施两级钳位电路,该设计有助于降低物料清单 (BOM) 的总体成本并尽可能减小整体尺寸。

特性
  • 两级 100V 浪涌抑制
  • 250V 尖峰浪涌抑制
  • 反向输入保护达 -65V
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUDG1.PDF (1086 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMAO1.PDF (313 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDMAO2.PDF (157 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAO3.PDF (192 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAO5.ZIP (1583 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG87.ZIP (4205 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAO4.PDF (829 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

理想二极管/ORing 控制器

LM7480-Q1用于驱动背对背 NFET 的 3V 至 65V、汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
电子保险丝和热插拔控制器

LM5069具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

设计工具和仿真

仿真模型

MIL-STD-1275 Simulation — SNVMCD6.ZIP (142 K)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 MIL-STD-1275E 浪涌保护参考设计 PDF | HTML 2022年 7月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频