LM7480-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 器件温度等级 1: –40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 3V 至 65V 输入范围
- 反向输入保护低至 –65V
- 在共漏极和共源极配置下,可驱动外部背对背 N 沟道 MOSFET
- 10.5mV 阳极至阴极正向压降调节下,理想二极管正常运行 (LM74800-Q1)
- 低反向检测阈值 (–4.5mV),能够快速响应 (0.5µs)
- 20mA 峰值栅极 (DGATE) 导通电流
- 2.6A 峰值 DGATE 关断电流
- 可调节过压保护
- 2.87µA 低关断电流(EN/UVLO = 低电平)
- 采用合适的 TVS 二极管,符合汽车 ISO7637 瞬态要求
- 采用节省空间的 12 引脚 WSON 封装
LM7480x-Q1 理想二极管控制器可驱动和控制外部背对背 N 沟道 MOSFET,从而模拟具有电源路径开/关控制和过压保护的理想二极管整流器。3V 至 65V 的宽输入电源电压可保护和控制 12V 和 24V 汽车类电池供电的 ECU。该器件可以承受并保护负载免受低至 –65V 的负电源电压的影响。集成的理想二极管控制器 (DGATE) 可驱动第一个 MOSFET 来代替肖特基二极管,以实现反向输入保护和输出电压保持。在电源路径中使用了第二个 MOSFET 的情况下,该器件允许负载断开(开/关控制)并使用 HGATE 控制提供过压保护。该器件具有可调节过压切断保护功能。LM7480-Q1 有两种型号:LM74800-Q1 和 LM74801-Q1。LM74800-Q1 使用线性稳压和比较器方案来实现反向电流阻断功能,而 LM74801-Q1 支持基于比较器的方案。通过功率 MOSFET 的共漏极配置,可以使用另一个理想二极管将中点用于 OR-ing 设计。LM7480x-Q1 的最大额定电压为 65V。通过在共源极拓扑中为器件配置外部 MOSFET,可以保护负载免受过压瞬态(例如 24V 电池系统中未抑制的 200V 负载突降)的影响。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有负载突降保护功能的 LM7480-Q1 理想二极管控制器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 1月 29日 |
| 功能安全信息 | LM7480-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA | PDF | HTML | 2024年 2月 6日 | |||
| 应用简报 | 在汽车区域模块中使用理想二极管的优先级电源多路复用器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 6月 7日 | |
| 应用手册 | 理想二极管基础知识 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 5月 26日 | |
| 模拟设计期刊 | 使用理想二极管控制器实现符合汽车EMC 标准的反向电池保护 | 英语版 | 2020年 12月 2日 | |||
| 应用手册 | Ideal Diode Controllers for Active Rectification of AC Voltage Ripple | 2020年 6月 30日 | ||||
| 应用简报 | Single Point Failure Protection for Motor Drives and PLC Systems | 2020年 6月 30日 | ||||
| 白皮书 | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK | 2020年 6月 9日 | ||||
| 白皮书 | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN | 2020年 6月 9日 | ||||
| 白皮书 | 简化汽车和工业中的功能性安全认证 | 英语版 | 2020年 6月 9日 | |||
| 应用手册 | Six System Architectures With Robust Reverse Battery Protection | 2020年 4月 30日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM74800EVM-CD — LM74800-Q1 理想二极管控制器评估模块
TI 的评估模块 LM74800EVM-CD 可帮助设计人员评估 LM7480-Q1 理想二极管控制器(LM74800QDRR 和 LM74801QDRR)在反向电池保护应用中的运行情况和性能。此评估模块演示 LM7480-Q1 如何控制两个背对背 N 沟道功率 MOSFET,首先连接理想二极管 MOSFET,之后连接第二个 MOSFET 以实现开关输出和电源路径切断。
LM74800EVM-CS — LM7480-Q1 理想二极管控制器评估模块
TI 的评估模块 LM74800EVM-CD 可帮助设计人员评估 LM7480-Q1 理想二极管控制器(LM74800QDRR 和 LM74801QDRR)在反向电池保护应用中的运行情况和性能。此评估模块演示 LM7480-Q1 如何控制两个背对背 N 沟道功率 MOSFET,首先连接理想二极管 MOSFET,之后连接第二个 MOSFET 以实现开关输出和电源路径切断。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-010240 — 可扩展的多智能电池包充电器参考设计
TIDA-010242 — MIL-STD-1275 浪涌保护参考设计
PMP23146 — 适用于服务器辅助电源且采用 GaN 的 45W 高功率密度有源钳位反激式参考设计
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。