TIDA-010963

基于 MSPM0 的数字可寻址照明接口 (DALI) 103 参考设计

TIDA-010963

设计文件

概述

此参考设计使用 MSPM0 微控制器实现数字可寻址照明接口 (DALI) 103,满足 IEC 62386-103 的合规硬件和软件要求。该设计具有可定制的 DALI 收发器、电源、隔离和固件,能够实现高级照明控制的无缝通信。

特性
  • 全硬件实施接口和板载电源,支持 DALI 总线上的 16VDC
  • 分别接收和发送 DALI 命令和响应的函数:
    • 使用曼彻斯特编码的半双工数字通信
    • 对 DALI 103 命令的支持
  • 支持多控制器拓扑(碰撞检测、防碰撞和碰撞恢复)
输出电压选项 TIDA-010963.1
输入电压(最小值)(V) 24
输入电压(最大值)(V) 24
输出电压(标称值)(V) 16
Iout(最大值)(A) .25
输出功率 (W) 4
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Linear Regulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUD43.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

SLURB35.PDF (152 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLURB36.PDF (81 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLURB37.ZIP (1847 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC877.ZIP (816 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLURB38.PDF (5563 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBR6.PDF (2567 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TLV61047采用 SOT23-5 DDC 封装的 20V 输入、28V 输出、2.2A 非同步升压转换器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L1306具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

数据表: PDF | HTML
光耦仿真器

ISOM8111具有 150% 至 230% CTR 的直流输入、晶体管输出、单通道光耦仿真器

数据表: PDF | HTML
变压器驱动器

SN6501适用于隔离电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 基于 MSPM0 的数字可寻址照明接口 103 参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频