主页 电源管理 AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

TLV61047

正在供货

采用 SOT23-5 DDC 封装的 20V 输入、28V 输出、2.2A 非同步升压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Switch current limit (typ) (A) 2.2 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 2.6 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 4.5 Features Enable, Fixed soft start, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, UVLO Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 25 Duty cycle (max) (%) 92 Type Converter
Rating Catalog Topology Boost Switch current limit (typ) (A) 2.2 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 2.6 Vout (max) (V) 28 Vout (min) (V) 4.5 Features Enable, Fixed soft start, Light-load efficiency, Nonsynchronous rectification, UVLO Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 25 Duty cycle (max) (%) 92 Type Converter
SOT-23-THN (DDC) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 输入电压范围:2.6V 至 20V
  • 输出电压范围:4.5V 至 28V
  • 集成低侧 FET:200mΩ
  • 高效率
    • 效率高达 91.2%(VIN = 5V 至 VOUT = 12V 且 IOUT = 0.2A 时)
    • 效率高达 91.7%(VIN = 12V 至 VOUT = 28V 且 IOUT = 0.3A 时)
  • 2.2A 峰值开关电流限制
  • 开关频率
    • TLV61047:1.6MHz
    • TLV610471:0.6MHz
  • ±2.0% 基准电压精度
  • 25µA 典型静态电流
  • 典型值为 0.4µA 的关断电流
  • 超轻负载下以 PFM 运行模式运行,或触发 TON 最小值
  • 内部补偿
  • 内部 2.5ms 软启动时间
  • 逐周期电流限制
  • 热关断保护
  • SOT-23-5 DDC 封装
  • 输入电压范围:2.6V 至 20V
  • 输出电压范围:4.5V 至 28V
  • 集成低侧 FET:200mΩ
  • 高效率
    • 效率高达 91.2%(VIN = 5V 至 VOUT = 12V 且 IOUT = 0.2A 时)
    • 效率高达 91.7%(VIN = 12V 至 VOUT = 28V 且 IOUT = 0.3A 时)
  • 2.2A 峰值开关电流限制
  • 开关频率
    • TLV61047:1.6MHz
    • TLV610471:0.6MHz
  • ±2.0% 基准电压精度
  • 25µA 典型静态电流
  • 典型值为 0.4µA 的关断电流
  • 超轻负载下以 PFM 运行模式运行,或触发 TON 最小值
  • 内部补偿
  • 内部 2.5ms 软启动时间
  • 逐周期电流限制
  • 热关断保护
  • SOT-23-5 DDC 封装

TLV61047 是一款高压非同步升压转换器,集成了 200mΩ 低侧电源开关,可提供易于使用的小尺寸电源解决方案。TLV61047 具有 2.6V 至 20V 的宽输入电压范围,输出电压高达 28V,具有 2.2A 开关电流能力。

TLV61047 采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。在重负载到轻负载条件下,TLV61047 在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,直到触发 Ton 最短时间或最小峰值电流(典型值 20mA)。在超轻负载条件下,该器件在脉冲频率调制 (PFM) 模式下工作,以提高效率和纹波性能。

准恒定开关频率在内部设置为 1.6MHz (TLV61047) 或 0.6MHz (TLV610471),允许使用极小型表面贴装电感器和电容器。TLV61047 具有内置 2.5ms 软启动时间,可更大限度地减小启动期间的浪涌电流。附加功能包括内部补偿、逐周期电流限制和热关断。

TLV61047 采用 SOT-23-5 DDC 封装。

TLV61047 是一款高压非同步升压转换器,集成了 200mΩ 低侧电源开关,可提供易于使用的小尺寸电源解决方案。TLV61047 具有 2.6V 至 20V 的宽输入电压范围,输出电压高达 28V,具有 2.2A 开关电流能力。

TLV61047 采用自适应恒定关断时间峰值电流控制拓扑结构来调节输出电压。在重负载到轻负载条件下,TLV61047 在脉宽调制 (PWM) 模式下工作,直到触发 Ton 最短时间或最小峰值电流(典型值 20mA)。在超轻负载条件下,该器件在脉冲频率调制 (PFM) 模式下工作,以提高效率和纹波性能。

准恒定开关频率在内部设置为 1.6MHz (TLV61047) 或 0.6MHz (TLV610471),允许使用极小型表面贴装电感器和电容器。TLV61047 具有内置 2.5ms 软启动时间,可更大限度地减小启动期间的浪涌电流。附加功能包括内部补偿、逐周期电流限制和热关断。

TLV61047 采用 SOT-23-5 DDC 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLV61047 20VIN 、28VOUT 、2.2A 非同步升压转换器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 3月 12日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TLV61047EVM — TLV61047 评估模块

TLV61047 是一款高压非同步升压转换器,可提供高效率,并采用小型 2.9mm × 1.6mm SOT-23 封装。TLV61047 具有 2.6V 至 20V 的宽输入电压范围,输出电压高达 28V,具有 2.2A 峰值开关电流能力。该评估模块专为 3V 至 9V 输入电压和 12V 输出电压应用而设计。可以根据数据表修改反馈分压器,以适合其他应用条件。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TLV61047 PSpice Transient Model

SLVMEA0.ZIP (443 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010963 — 基于 MSPM0 的数字可寻址照明接口 (DALI) 103 参考设计

此参考设计使用 MSPM0 微控制器实现数字可寻址照明接口 (DALI) 103,满足 IEC 62386-103 的合规硬件和软件要求。该设计具有可定制的 DALI 收发器、电源、隔离和固件,能够实现高级照明控制的无缝通信。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDC) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频